|
|
22264Coroas simples 3/4" x 7/16" DIN ISO 606 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço de baixo carbonoVersão:com superfície sem tratamento, não endurecido (endurecimento não é possível).Indicação:Coroas para correntes de rolos conforme DIN ISO 606. As coroas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as coroas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm | Quantidade de dentes | D | D1 | D3 máx. | B1 | C | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22264-10340716008 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 8 | 58 | 49,78 | 10 | 11,1 | 2 | 19 | | | 2,93 € | | 22264-10340716009 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 9 | 63,9 | 55,7 | 10 | 11,1 | 2 | 19 | | | 3,46 € | | 22264-10340716010 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 10 | 69,8 | 61,64 | 10 | 11,1 | 2 | 19 | | | 3,80 € | | 22264-10340716011 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 11 | 75,8 | 67,61 | 12 | 11,1 | 2 | 19 | | | 4,65 € | | 22264-10340716012 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 12 | 81,8 | 73,6 | 14 | 11,1 | 2 | 19 | | | 5,14 € | | 22264-10340716013 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 14 | 11,1 | 2 | 19 | | | 5,61 € | | 22264-10340716014 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 14 | 11,1 | 2 | 19 | | | 6,10 € | | 22264-10340716015 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 14 | 11,1 | 2 | 19 | | | 6,14 € | | 22264-10340716016 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 14 | 11,1 | 2 | 19 | | | 7,73 € | | 22264-10340716017 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 17 | 111,9 | 103,67 | 14 | 11,1 | 2 | 19 | | | 9,11 € | | 22264-10340716018 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 18 | 117,9 | 109,71 | 14 | 11,1 | 2 | 19 | | | 9,56 € | | 22264-10340716019 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 14 | 11,1 | 2 | 19 | | | 10,66 € | | 22264-10340716020 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 14 | 11,1 | 2 | 19 | | | 12,49 € | | 22264-10340716021 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 16 | 11,1 | 2 | 19 | | | 14,11 € | | 22264-10340716022 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 22 | 142 | 133,86 | 16 | 11,1 | 2 | 19 | | | 15,34 € | | 22264-10340716023 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 16 | 11,1 | 2 | 19 | | | 16,84 € | | 22264-10340716024 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 24 | 154,1 | 145,94 | 16 | 11,1 | 2 | 19 | | | 18,10 € | | 22264-10340716025 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 16 | 11,1 | 2 | 19 | | | 18,86 € | | 22264-10340716026 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 26 | 166,2 | 158,04 | 16 | 11,1 | 2 | 19 | | | 19,72 € | | 22264-10340716027 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 27 | 172,3 | 164,09 | 16 | 11,1 | 2 | 19 | | | 21,40 € | | 22264-10340716028 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 28 | 178,3 | 170,13 | 16 | 11,1 | 2 | 19 | | | 23,23 € | | 22264-10340716029 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 29 | 184,4 | 176,19 | 16 | 11,1 | 2 | 19 | | | 24,61 € | | 22264-10340716030 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 30 | 190,4 | 182,25 | 16 | 11,1 | 2 | 19 | | | 25,83 € | | 22264-10340716031 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 31 | 196,5 | 188,31 | 20 | 11,1 | 2 | 19 | | | 27,35 € | | 22264-10340716032 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 32 | 202,5 | 194,35 | 20 | 11,1 | 2 | 19 | | | 28,50 € | | 22264-10340716033 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 33 | 208,6 | 200,4 | 20 | 11,1 | 2 | 19 | | | 31,44 € | | 22264-10340716034 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 34 | 214,6 | 206,46 | 20 | 11,1 | 2 | 19 | | | 32,25 € | | 22264-10340716035 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 35 | 220,7 | 212,52 | 20 | 11,1 | 2 | 19 | | | 34,73 € | | 22264-10340716036 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 36 | 226,8 | 218,58 | 20 | 11,1 | 2 | 19 | | | 36,42 € | | 22264-10340716037 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 37 | 232,8 | 224,64 | 20 | 11,1 | 2 | 19 | | | 38,94 € | | 22264-10340716038 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 38 | 238,9 | 230,69 | 20 | 11,1 | 2 | 19 | | | 41,53 € | | 22264-10340716039 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 39 | 244,9 | 236,75 | 20 | 11,1 | 2 | 19 | | | 43,86 € | | 22264-10340716040 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 40 | 251 | 242,81 | 20 | 11,1 | 2 | 19 | | | 49,47 € | | 22264-10340716041 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 41 | 258,9 | 248,87 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 58,16 € | | 22264-10340716042 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 42 | 265 | 254,93 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 60,65 € | | 22264-10340716043 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 43 | 271,1 | 260,98 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 63,25 € | | 22264-10340716044 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 44 | 277,1 | 267,03 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 65,11 € | | 22264-10340716045 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 45 | 283,2 | 273,1 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 68,10 € | | 22264-10340716046 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 46 | 289,2 | 279,16 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 70,73 € | | 22264-10340716047 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 47 | 295,3 | 285,21 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 72,04 € | | 22264-10340716048 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 48 | 301,4 | 291,27 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 73,58 € | | 22264-10340716049 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 49 | 307,4 | 297,33 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 76,69 € | | 22264-10340716050 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 50 | 313,5 | 303,39 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 79,05 € | | 22264-10340716051 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 51 | 319,5 | 309,45 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 86,14 € | | 22264-10340716052 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 52 | 325,6 | 315,5 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 89,46 € | | 22264-10340716053 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 53 | 331,6 | 321,56 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 92,63 € | | 22264-10340716054 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 54 | 337,7 | 327,64 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 96,09 € | | 22264-10340716055 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 55 | 343,8 | 333,7 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 99,88 € | | 22264-10340716056 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 56 | 349,8 | 339,75 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 108,28 € | | 22264-10340716057 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 57 | 355,9 | 345,81 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 113,78 € | | 22264-10340716058 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 58 | 362 | 351,87 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 117,44 € | | 22264-10340716060 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 60 | 374,1 | 363,99 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 125,42 € | | 22264-10340716062 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 62 | 386,2 | 376,12 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 130,99 € | | 22264-10340716064 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 64 | 398,3 | 388,24 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 134,62 € | | 22264-10340716065 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 65 | 404,4 | 394,29 | 25 | 11,1 | 2 | 19 | | | 136,47 € | | 22264-10340716068 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 68 | 422,6 | 412,49 | 30 | 11,1 | 2 | 19 | | | 142,44 € | | 22264-10340716070 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 70 | 434,7 | 424,61 | 30 | 11,1 | 2 | 19 | | | 145,95 € | | 22264-10340716072 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 72 | 446,8 | 436,74 | 30 | 11,1 | 2 | 19 | | | 150,27 € | | 22264-10340716075 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 75 | 465 | 454,91 | 30 | 11,1 | 2 | 19 | | | 197,37 € | | 22264-10340716076 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 76 | 471,1 | 460,99 | 30 | 11,1 | 2 | 19 | | | 199,47 € | | 22264-10340716078 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 78 | 483,2 | 473,1 | 30 | 11,1 | 2 | 19 | | | 205,75 € | | 22264-10340716080 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 80 | 495,3 | 485,22 | 30 | 11,1 | 2 | 19 | | | 208,05 € | | 22264-10340716085 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 85 | 525,6 | 515,55 | 30 | 11,1 | 2 | 19 | | | 244,21 € | | 22264-10340716090 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 90 | 555,9 | 545,86 | 30 | 11,1 | 2 | 19 | | | 280,07 € | | 22264-10340716095 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 95 | 586,2 | 576,17 | 30 | 11,1 | 2 | 19 | | | 317,81 € | | 22264-10340716100 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 100 | 616,6 | 606,47 | 30 | 11,1 | 2 | 19 | | | 350,57 € | | 22264-10340716110 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 110 | 677,2 | 667,11 | 30 | 11,1 | 2 | 19 | | | 413,53 € | | 22264-10340716114 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 114 | 701,4 | 691,36 | 30 | 11,1 | 2 | 19 | | | 431,25 € | | 22264-10340716120 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 120 | 737,8 | 727,74 | 30 | 11,1 | 2 | 19 | | | 481,33 € | | 22264-10340716125 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 125 | 768,1 | 758,05 | 30 | 11,1 | 2 | 19 | | | 520,38 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|