|
|
22255Pinhões simples 3/8" x 7/32" em aço inoxidável, DIN ISO 606 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305. Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606. As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 | D3 máx. | B1 | L | C | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22255-10380732013 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 13 | 43,5 | 39,8 | 28 | 8 | 5,3 | 25 | 1 | 10 | | | 15,33 € | | 22255-10380732014 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 14 | 46,5 | 42,8 | 31 | 8 | 5,3 | 25 | 1 | 10 | | | 19,02 € | | 22255-10380732015 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 8 | 5,3 | 25 | 1 | 10 | | | 21,68 € | | 22255-10380732016 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 16 | 52,5 | 48,82 | 37 | 10 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 24,45 € | | 22255-10380732017 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 10 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 29,52 € | | 22255-10380732018 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 18 | 58,6 | 54,85 | 43 | 10 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 30,56 € | | 22255-10380732019 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 10 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 32,49 € | | 22255-10380732020 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 20 | 64,6 | 60,89 | 46 | 10 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 33,14 € | | 22255-10380732021 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 12 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 33,33 € | | 22255-10380732023 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 12 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 37,98 € | | 22255-10380732025 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 25 | 79,7 | 76 | 57 | 12 | 5,3 | 28 | 1 | 10 | | | 40,73 € | | 22255-10380732030 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 12 | 5,3 | 30 | 1 | 10 | | | 48,13 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|