norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço C45.Versão:com superfície sem tratamento, não temperado.Indicação:Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606. Os pinhões são fornecidos pré-furados.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22253 Pinhões duplos 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 302 kB

Desenhos

Pinhões duplos 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Nº. ISOPasso
polegada
Passo
mm
Quantidade
de dentes
DD1D2D3
máx.
B1B2LCRCADAces.PreçoEncomendar
22253-2100170200816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,37422015,847,7652,526 13,46 €
22253-2100170200916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02985,874,27502015,847,7652,526 16,58 €
22253-2100170201016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,021093,882,19562015,847,7652,526 20,46 €
22253-2100170201116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,14642015,847,7702,526 24,46 €
22253-2100170201216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,14722015,847,7702,526 28,27 €
22253-2100170201316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12802015,847,7702,526 32,89 €
22253-2100170201416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15882015,847,7702,526 37,66 €
22253-2100170201516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17962015,847,7702,526 43,01 €
22253-2100170201616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21042015,847,7702,526 48,46 €
22253-2100170201716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221122015,847,7702,526 54,82 €
22253-2100170201816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281202015,847,7702,526 59,23 €
22253-2100170201916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331282015,847,7702,526 65,71 €
22253-2100170202016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381302015,847,7702,526 71,12 €
22253-2100170202116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,431302515,847,7702,526 76,27 €
22253-2100170202216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,481302515,847,7702,526 81,80 €
22253-2100170202316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,531302515,847,7702,526 87,61 €
22253-2100170202416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,591302515,847,7702,526 94,00 €
22253-2100170202516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,661302515,847,7702,526 100,17 €
22253-2100170202616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,721302515,847,7702,526 106,55 €
22253-2100170202716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,791302515,847,7702,526 113,30 €
22253-2100170202816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,851302515,847,7702,526 120,28 €
22253-2100170202916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,921302515,847,7702,526 127,97 €
22253-2100170203016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0230254,62431302515,847,7702,526 135,42 €
22253-2100170203116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,081402515,847,7702,526 145,28 €
22253-2100170203216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,131402515,847,7702,526 153,02 €
22253-2100170203316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,211402515,847,7702,526 161,59 €
22253-2100170203416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,281402515,847,7702,526 171,06 €
22253-2100170203516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,361402515,847,7702,526 180,81 €
22253-2100170203616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0236303291,441402515,847,7702,526 190,62 €
22253-2100170203716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0237311,1299,511402515,847,7702,526 199,66 €
22253-2100170203816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,591402515,847,7702,526 209,27 €
22253-2100170203916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0239327,2315,671402515,847,7702,526 218,89 €
22253-2100170204016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,731402515,847,7702,526 244,63 €
22253-2100170204216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0242353,7339,91402515,847,7702,526 265,37 €
22253-2100170204516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,121402515,847,7702,526 298,30 €
22253-2100170204616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0246386372,211402515,847,7702,526 319,29 €
22253-2100170204816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,361402515,847,7702,526 342,07 €
22253-2100170205016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,521402515,847,7702,526 369,96 €
22253-2100170205716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,071604015,847,7822,526 528,77 €
22253-2100170206016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,321604015,847,7822,526 637,38 €
22253-2100170207616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,651604015,847,7822,526 829,14 €
22253-2100170209516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,221804015,847,71092,526 1.276,50 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83