|
|
22252Pinhões simples 3/4" x 7/16" DIN ISO 606 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço C45. A partir de 38 dentes fornecimento em ferro fundido cinzento GG22.Versão:com superfície sem tratamento, não temperado.Indicação:Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606. As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 | D3 máx. | B1 | L | C | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22252-10340716008 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 8 | 58 | 49,78 | 31 | 12 | 11,1 | 30 | 2 | 19 | | | 4,42 € | | 22252-10340716009 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 9 | 63,9 | 55,7 | 37 | 12 | 11,1 | 30 | 2 | 19 | | | 5,21 € | | 22252-10340716010 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 10 | 69,8 | 61,64 | 42 | 12 | 11,1 | 30 | 2 | 19 | | | 6,34 € | | 22252-10340716011 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 11 | 75,8 | 67,61 | 46 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 7,06 € | | 22252-10340716012 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 12 | 81,8 | 73,6 | 52 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 8,35 € | | 22252-10340716013 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 58 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 9,81 € | | 22252-10340716014 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 64 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 10,86 € | | 22252-10340716015 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 12,11 € | | 22252-10340716016 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 13,83 € | | 22252-10340716017 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 17 | 111,9 | 103,67 | 80 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 15,11 € | | 22252-10340716018 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 18 | 117,9 | 109,71 | 80 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 16,09 € | | 22252-10340716019 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 17,61 € | | 22252-10340716020 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 80 | 16 | 11,1 | 35 | 2 | 19 | | | 18,58 € | | 22252-10340716021 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 90 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 21,84 € | | 22252-10340716022 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 22 | 142 | 133,86 | 90 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 23,31 € | | 22252-10340716023 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 90 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 24,07 € | | 22252-10340716024 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 24 | 154,1 | 145,94 | 90 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 25,14 € | | 22252-10340716025 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 90 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 26,30 € | | 22252-10340716026 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 26 | 166,2 | 158,04 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 28,47 € | | 22252-10340716027 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 27 | 172,3 | 164,09 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 30,12 € | | 22252-10340716028 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 28 | 178,3 | 170,13 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 31,29 € | | 22252-10340716029 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 29 | 184,4 | 176,19 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 32,27 € | | 22252-10340716030 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 30 | 190,4 | 182,25 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 33,84 € | | 22252-10340716031 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 31 | 196,5 | 188,31 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 36,58 € | | 22252-10340716032 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 32 | 202,5 | 194,35 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 38,26 € | | 22252-10340716033 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 33 | 208,6 | 200,4 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 39,65 € | | 22252-10340716034 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 34 | 214,6 | 206,46 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 40,94 € | | 22252-10340716035 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 35 | 220,7 | 212,52 | 95 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 42,34 € | | 22252-10340716036 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 36 | 226,8 | 218,58 | 100 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 44,99 € | | 22252-10340716037 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 37 | 232,8 | 224,64 | 100 | 20 | 11,1 | 40 | 2 | 19 | | | 46,82 € | | 22252-10340716038 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 38 | 238,9 | 230,69 | 100 | 24 | 11,1 | 56 | 2 | 19 | | | 63,38 € | | 22252-10340716045 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 45 | 283,2 | 273,1 | 100 | 24 | 11,1 | 56 | 2 | 19 | | | 63,94 € | | 22252-10340716057 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 57 | 355,9 | 345,81 | 100 | 30 | 11,1 | 56 | 2 | 19 | | | 80,29 € | | 22252-10340716076 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 76 | 471,1 | 460,99 | 100 | 30 | 11,1 | 56 | 2 | 19 | | | 126,52 € | | 22252-10340716095 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 95 | 586,2 | 576,17 | 100 | 30 | 11,1 | 65 | 2 | 19 | | | 225,94 € | | 22252-10340716114 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 114 | 701,4 | 691,36 | 100 | 30 | 11,1 | 65 | 2 | 19 | | | 326,29 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|