|
|
22250_BPinhões simples 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, prontos para... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço C45.Versão:Superfície sem tratamento. Dentes endurecidos por indução ~HRC 50.Indicação:Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, prontos para instalação, conforme DIN ISO 606. Dentes fresados e endurecidos por indução. Rasgo de acordo com a norma DIN 6885 / BS 4235 e alinhado para a ponta do dente. Com dois pinos roscados. Uma das roscas se encontra alinhada para o centro da ranhura e a outra deslocada em aprox. 90°.
Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B1 | B3 | L | C | R | T2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22250-1012051601015 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 10 | 45,9 | 41,1 | 31 | 15 | M4 | 7,2 | 5 | 25 | 1,3 | 13 | 2,3 | | | 0,00 € | | 22250-1012051601016 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 10 | 45,9 | 41,1 | 31 | 16 | M4 | 7,2 | 5 | 25 | 1,3 | 13 | 2,3 | | | 0,00 € | | 22250-1012051601115 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 31 | 15 | M4 | 7,2 | 5 | 25 | 1,3 | 13 | 2,3 | | | 0,00 € | | 22250-1012051601116 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 31 | 16 | M4 | 7,2 | 5 | 25 | 1,3 | 13 | 2,3 | | | 0,00 € | | 22250-1012051601118 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 37 | 18 | M5 | 7,2 | 6 | 25 | 1,3 | 13 | 2,8 | | | 0,00 € | | 22250-1012051601119 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 37 | 19 | M5 | 7,2 | 6 | 25 | 1,3 | 13 | 2,8 | | | 0,00 € | | 22250-1012051601222 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 12 | 53,9 | 49,07 | 40 | 22 | M5 | 7,2 | 6 | 28 | 1,3 | 13 | 2,8 | | | 0,00 € | | 22250-1012051601224 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 12 | 53,9 | 49,07 | 41 | 24 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 | | | 0,00 € | | 22250-1012051601225 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 12 | 53,9 | 49,07 | 42 | 25 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 | | | 0,00 € | | 22250-1012051601324 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 13 | 57,9 | 56,06 | 42 | 24 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 | | | 0,00 € | | 22250-1012051601325 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 13 | 57,9 | 56,06 | 42 | 25 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 | | | 0,00 € | | 22250-1012051601328 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 13 | 57,9 | 56,06 | 45 | 28 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 | | | 0,00 € | | 22250-1012051601428 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 14 | 61,9 | 57,07 | 48 | 28 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 | | | 0,00 € | | 22250-1012051601530 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 65,9 | 61,09 | 52 | 30 | M6 | 7,2 | 8 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 | | | 0,00 € | | 22250-1012051601532 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 65,9 | 61,09 | 52 | 32 | M8 | 7,2 | 10 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 | | | 0,00 € | | 22250-1012051601632 | B | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,7 x 7,75 | 16 | 69,9 | 65,1 | 57 | 32 | M8 | 7,2 | 10 | 28 | 1,3 | 13 | 3,3 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|