norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301.Indicação:Elos de emenda para correntes de rolos simples, conforme DIN ISO 606.

Na aplicação com números de elos ímpares, é necessário usar elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22212_L Elos de emenda em aço inoxidável, DIN ISO 606, forma L 143 kB
 Indicações técnicas para correntes de rolos 186 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Nº. ISOPAdequado para
pinhões
CADAces.PreçoEncomendar
22212-4038073206 B-19,5253/8 x 7/32 3,45 €
22212-4012051608 B-112,71/2 x 5/16 3,66 €
22212-4058030810 B-115.8755/8 x 3/8 5,03 €
22212-4034071612 B-119,053/4 x 7/16 8,06 €
22212-4100170216 B-125,41 x 17,02 mm 13,50 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83