norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Indicação:Elos de emenda para correntes de rolos duplas, conforme DIN ISO 606.

No caso de uma quantidade ímpar de elos são necessários elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22201_S Elos de emenda duplos DIN ISO 606, Forma S 161 kB

Desenhos

Elos de emenda duplos DIN ISO 606, Forma S

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Nº. ISOPAdequado para
corrente
CADAces.PreçoEncomendar
22201-5114034020 B-231,751 1/4 x 3/4 12,12 €
22201-5112100024 B-238,11 1/2 x 1 17,81 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83