|
|
22200_LElos de emenda DIN ISO 606, forma L |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Indicação:Elos de emenda para correntes de rolos simples, conforme DIN ISO 606.
Na aplicação com números de elos ímpares, é necessário usar elos de redução para fechar a corrente. A utilização de elos de redução levará à redução de 20% da potência e da força de ruptura.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Nº. ISO | P | Adequado para corrente | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22200-40800030 | 05 B-1 | 8 | 8,0 x 3,0mm | | | 1,52 € | | 22200-40380732 | 06 B-1 | 9,525 | 3/8 x 7/32 | | | 0,90 € | | 22200-40120516 | 08 B-1 | 12,7 | 1/2 x 5/16 | | | 1,22 € | | 22200-40580308 | 10 B-1 | 15,875 | 5/8 x 3/8 | | | 1,54 € | | 22200-40340716 | 12 B-1 | 19,05 | 3/4 x 7/16 | | | 1,82 € | | 22200-41001702 | 16 B-1 | 25,4 | 1 x 17,02 mm | | | 5,45 € | | 22200-41140340 | 20 B-1 | 31,75 | 1 1/4 x 3/4 | | | 7,53 € | | 22200-41121000 | 24 B-1 | 38,1 | 1 1/2 x 1 | | | 13,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|