|
|
21250-01Unidades lineares de tubo duplo com placa de montagem |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça de alumínio. Tubo de precisão de aço niquelado. Fuso de rosca trapezoidal de aço.Indicação:Unidades lineares de tubo duplo podem ser acionadas manual ou eletricamente. Devido ao seu curto ciclo de funcionamento, estas unidades podem ser ajustadas várias vezes ao dia com velocidade reduzida e estabilidade elevada. Possível regulagem de altura, largura e comprimento.Dados técnicos:Duração de operação: S3, 30 % (em 60 min.)
Faixa de temperatura:Faixa de temperatura de 0 °C até +60 °CSob consulta:Outros comprimentos.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | Curso S | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | G1 | G2 | G3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | P1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21250-01-030X500 | com mancal deslizante | Rosca direita | 270 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | M6 | 64 | 27 | 10 | 52 | 2 | 500 | 130 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | - | - | 80 | 114 | 2x2x20 | | | 628,99 € | | 21250-01-030X800 | com mancal deslizante | Rosca direita | 570 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | M6 | 64 | 27 | 10 | 52 | 2 | 800 | 130 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | - | - | 80 | 114 | 2x2x20 | | | 688,72 € | | 21250-01-130X500 | com rolamento de esferas | Rosca direita | 270 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | M6 | 64 | 27 | 10 | 52 | 2 | 500 | 130 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | - | - | 80 | 114 | 2x2x20 | | | 643,29 € | | 21250-01-130X800 | com rolamento de esferas | Rosca direita | 570 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | M6 | 64 | 27 | 10 | 52 | 2 | 800 | 130 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | - | - | 80 | 114 | 2x2x20 | | | 703,02 € | | 21250-01-040X500 | com mancal deslizante | Rosca direita | 200 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | M8 | 75 | 31,5 | 12 | 60 | 3 | 500 | 180 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 38 | 132 | 120 | 160 | 4x4x32 | | | 692,17 € | | 21250-01-040X800 | com mancal deslizante | Rosca direita | 500 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | M8 | 75 | 31,5 | 12 | 60 | 3 | 800 | 180 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 38 | 132 | 120 | 160 | 4x4x32 | | | 759,97 € | | 21250-01-040X1000 | com mancal deslizante | Rosca direita | 700 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | M8 | 75 | 31,5 | 12 | 60 | 3 | 1000 | 180 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 38 | 132 | 120 | 160 | 4x4x32 | | | 805,16 € | | 21250-01-140X500 | com rolamento de esferas | Rosca direita | 200 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | M8 | 75 | 31,5 | 12 | 60 | 3 | 500 | 180 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 38 | 132 | 120 | 160 | 4x4x32 | | | 724,93 € | | 21250-01-140X800 | com rolamento de esferas | Rosca direita | 500 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | M8 | 75 | 31,5 | 12 | 60 | 3 | 800 | 180 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 38 | 132 | 120 | 160 | 4x4x32 | | | 792,73 € | | 21250-01-140X1000 | com rolamento de esferas | Rosca direita | 700 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | M8 | 75 | 31,5 | 12 | 60 | 3 | 1000 | 180 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 38 | 132 | 120 | 160 | 4x4x32 | | | 837,94 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|