Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Mancal de suporte e deslizador em liga-AL.
Colunas de guia e fuso roscado em aço inoxidável.
Mancal deslizante para colunas de guia e porca do fuso em plástico especial de alta qualidade. Acoplamento de garras em alumínio com coroa dentada de poliuretano.
Versão:Liga-AL anodizada.
Aço inoxidável endurecido e retificado.
Fuso roscado com rolamento de esferas.
Indicação para encomenda:A posição de saída do cabo e da unidade de controle é fornecida como ilustrado no desenho técnico.Indicação:Mesas de posicionamento para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento. As buchas deslizantes e as porcas do fuso são adequadas para o funcionamento a seco, contudo recomenda-se a lubrificação com graxa adequada para mancais de deslizamento em plástico.
Fornecemos como acessórios softwares de programação e cabos de interface adequados para o motor de passo com controle de posicionamento (veja artigo 21088).

O motor de passo com a sua resolução de 400 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.

Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Dados técnicos:Passo do fuso roscado: 2 mm
Folga axial do fuso roscado: <0,04 mm
Folga radial das guias: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Velocidade máx. de deslocamento: 20 mm/s
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21082 Mesas de posicionamento longas com acionamento elétrico coaxial 235 kB
 Schrittmotor: Software und Handbuch 5,2 MB

Desenhos

Mesas de posicionamento longas com acionamento elétrico coaxial

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoTamanhoFormaVersãoCADAces.PreçoEncomendar
21082-0808Asem motor 443,51 €
21082-08118Bcom motor de passo 523,55 €
21082-08218Ccom motor de passo com controle de posicionamento integrado 997,49 €
21082-12012Asem motor 478,45 €
21082-121112Bcom motor de passo 558,50 €
21082-122112Ccom motor de passo com controle de posicionamento integrado 1.032,41 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Unidade de posicionamento
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83