norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Versão:Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.Indicação:Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente sem folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o devido ajuste.
A graduação é de 5 ou 10 marcas, sendo que 1 marca equivale a 0,1 mm de curso de regulagem.
Graças ao sistema modular, a mesa cruzada de guia linear pode ser combinada facilmente com mesas de posicionamento, mesas basculantes e outros acessórios, de acordo com o seu tamanho correspondente.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21134_C Mesas cruzadas de guia linear, versão longa, Forma C 290 kB

Desenhos

Mesas cruzadas de guia linear, versão longa, Forma C
Mesas cruzadas de guia linear, versão longa, Forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1B2C
(curso)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L7L8F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21134-304292212231311,5M3x0,54M3311814,5138484,570297081,54627070700,770,770,77 232,78 €
21134-308463621482623M6x18M4418142723146148,51204612012261082002002003,63,63,6 249,16 €
21134-312756038732623M6x112M6623,520292715,57209180751801527,5165300300300181818 381,18 €
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
Ângulo de oscilação
Suporte Exemplo de aplicação Filme de apresentação
Mesa inclinável sobre rótula inclinação 30° e cantoneira
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83