|
|
21132_AMesas cruzadas de guia linear, versão curta, com indicador de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado. Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas. Fuso em aço inoxidável, rosca laminada. Guia com mancal deslizante, livre de manutenção. Indicador de posição de plástico.Versão:Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.Indicação:Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente sem folgas, não é mais necessário soltar e fixar o fuso para o devido ajuste. Indicador de posição digital com 0,1 mm de precisão de indicação e números crescentes com rotação para a direita. O valor de indicação do indicador de posição pode ser ajustado sem o uso de ferramentas. Para isso, basta girar o anel de arraste. A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada por meio de um parafuso em 4 posições. Graças ao sistema modular, a mesa cruzada de guia linear pode ser combinada facilmente com mesas de posicionamento, mesas de elevação e outros acessórios, de acordo com o seu tamanho correspondente. Indicação de desenho:Posição de montagem do indicador de posição: a) acima (padrão) b) à direita c) abaixo d) à esquerda Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | B | B1 | B2 | C (curso) | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | F1 N | F2 N | F3 N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21132-108 | 46 | 36 | 21 | - | 26 | 23 | M6x1 | 8 | M4 | 4 | 18 | 14 | 27 | 23 | 14 | 134,5 | 80 | 46 | 75 | 20 | 2 | 200 | 200 | X = 39 (50) | 1,9 | 0,9 | 1,9 | | | 398,10 € | | 21132-112 | 75 | 60 | 38 | - | 26 | 23 | M6x1 | 12 | M6 | 6 | 23,5 | 20 | 29 | 27 | 15,5 | 187,5 | 133 | 75 | 120 | 30 | 2 | 300 | 300 | X = 58 (100) | 5,5 | 3 | 5,5 | | | 521,49 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
Ângulo de oscilação Mesa inclinável sobre rótula inclinação 30° e cantoneira |
|