norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Mancal de suporte e carro deslizador em liga de alumínio, anodizado.
Colunas de guia em aço inoxidável, retificadas.
Fuso em aço inoxidável, rosca laminada.
Guia com mancal deslizante, livre de manutenção.
Indicador de posição de plástico.
Versão:Folga radial abaixo de 0,02 mm. Sem folga axial. Fuso possui autobloqueio, podendo ser fixado adicionalmente.Indicação:Através das guias quase sem folgas e do fuso completamente sem folgas, não é necessário soltar e fixar o fuso para o devido ajuste.
Indicador de posição eletrônico com precisão de indicação de 0,01 mm e visor LCD grande. A função de reset, a medida seccional e ajustes offset são acionados
através do teclado.
A vida útil da bateria é de 2 anos. Ela pode ser substituída rapidamente e de forma fácil.
A posição de montagem do indicador de posição pode ser fixada em 4 posições por meio de um parafuso.
Graças ao sistema modular, a mesa de posicionamento pode ser combinada facilmente de acordo com o seu tamanho correspondente.
Indicação de desenho:
Posição de montagem do indicador de posição:
a) acima (padrão)
b) à direita
c) abaixo
d) à esquerda
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21104 Mesas de posicionamento versão curta com indicador de posição eletrônico 441 kB

Desenhos

Mesas de posicionamento versão curta com indicador de posição eletrônico
Mesas de posicionamento versão curta com indicador de posição eletrônico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1B2C
(curso)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21104-08463621142623M6x18M44242027231413980463620200200X = 39 (50)1,90,91,9 454,54 €
21104-12756038252623M6x112M662825292715,5192133756030300300X = 58 (100)5,535,5 545,74 €
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
Ângulo de oscilação
Suporte Exemplo de aplicação Filme de apresentação
Mesa inclinável sobre rótula inclinação 30° e cantoneira
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83