|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Mancais de suporte para eixos com furo de alojamento para a fixação simples e segura dos eixos guia.Acessórios:Eixos de guia de precisão 21595. Parafusos de fixação 07160 ou 07161.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | D | D1 | D2 | E | H | H1 | H2 | H3 | M | C (DIN 912) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21580-12 | 43 | 20 | 12 | 5,2 | 10 | 30 | 35 | 20 | 13 | 16,5 | M6 | M4 | | | 13,26 € | | 21580-16 | 53 | 24 | 16 | 6,8 | 11 | 38 | 42 | 25 | 18 | 21 | M8 | M5 | | | 14,51 € | | 21580-20 | 60 | 30 | 20 | 8,6 | 15 | 42 | 50 | 30 | 22 | 25 | M10 | M6 | | | 18,72 € | | 21580-25 | 78 | 38 | 25 | 10,3 | 18 | 56 | 60 | 35 | 26 | 30 | M12 | M8 | | | 20,36 € | | 21580-30 | 87 | 40 | 30 | 10,3 | 18 | 64 | 70 | 40 | 26 | 34 | M12 | M8 | | | 21,77 € | | 21580-40 | 108 | 48 | 40 | 14,25 | 20 | 82 | 90 | 50 | 34 | 44 | M16 | M10 | | | 36,51 € | | 21580-50 | 132 | 58 | 50 | 17,5 | 26 | 100 | 105 | 60 | 43 | 49 | M20 | M12 | | | 76,85 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|