|
|
21540-10Unidades lineares com rolamento autocompensador de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Estas unidades de estrutura compacta estão prontas para instalação. Elas são compostas de uma carcaça de alumínio extrudado, dois rolamentos autocompensadores de esferas 21511-01 montados e vedação bilateral.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidades de carga conforme especificação do rolamento linear de esferas (x2).
Com furo de lubrificação M8x1.Acessórios:Eixos de guia de precisão 21595. Parafusos de fixação 07160.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | D | D1 | D2 | E1 | E2 | E3 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21540-10-121102 | 40 | 12 | 19 | 4,3 | 35 | 29 | 30 | 33 | 17 | 11 | 16 | 60 | M5 |  | | 0,00 € | | 21540-10-161102 | 45 | 16 | 24 | 4,3 | 40 | 34 | 32,5 | 38 | 19 | 11 | 18 | 65 | M5 |  | | 0,00 € | | 21540-10-201102 | 53 | 20 | 28 | 5,3 | 45 | 40 | 32,5 | 45 | 23 | 13 | 22 | 65 | M6 |  | | 0,00 € | | 21540-10-251102 | 62 | 25 | 35 | 6,6 | 55 | 48 | 42,5 | 54 | 27 | 18 | 26 | 85 | M8 |  | | 0,00 € | | 21540-10-301102 | 67 | 30 | 40 | 6,6 | 70 | 53 | 52,5 | 60 | 30 | 18 | 29 | 105 | M8 |  | | 0,00 € | | 21540-10-401102 | 87 | 40 | 52 | 8,4 | 85 | 69 | 62,5 | 76 | 39 | 22 | 38 | 125 | M10 |  | | 0,00 € | | 21540-10-501102 | 103 | 50 | 62 | 10,5 | 100 | 82 | 72,5 | 92 | 47 | 26 | 46 | 145 | M12 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|