|
|
21515Rolamentos autocompensadores de esferas, alta capacidade de... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico. Placas de pressão em aço temperado para rolamento. Esferas em aço.Indicação:Estas “buchas de esferas” correspondem à série 3 conforme ISO 10285. Os rolamentos possuem vedação de lábio duplo e se destacam pela dupla capacidade de carga, além de uma vida útil de curso oito vezes maior do que outros rolamentos lineares esféricos padronizados. Através da autocompensação de desalinhamentos angulares de eixo, é possível compensar desalinhamentos de furos de carcaças ou deflexão de eixos, além de contribuir para a distribuição otimizada de cargas, garantindo ainda a aplicação uniforme de força sobre todas as esferas ao longo do rolamento. A trava de segurança dos rolamentos autocompensadores de esferas ocorre com anéis de retenção DIN 471/472.
Tolerâncias recomendadas: Eixo: h6 Carcaça: H7
Os rolamentos lineares de esferas com vedação bilateral devem ser pré-lubrificados com graxa antes da montagem.
As capacidades de carga informadas são válidas com a utilização de eixos endurecidos e retificados.Faixa de temperatura:-20 °C até +80 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | D | D1 | D2 | E | G | L | L1 | L2 | W | Capacidade de carga dinâmica N | Capacidade de carga estática N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21515-1602 | fechado | 16 | 26 | 24,9 | - | - | 36 | 24,6 | 1,3 | - | 2200 | 2400 | | | 45,54 € | | 21515-2002 | fechado | 20 | 32 | 30,3 | - | - | 45 | 31,2 | 1,6 | - | 4000 | 4400 | | | 52,56 € | | 21515-2502 | fechado | 25 | 40 | 37,5 | - | - | 58 | 43,7 | 1,85 | - | 6700 | 7300 | | | 66,78 € | | 21515-3002 | fechado | 30 | 47 | 44,5 | - | - | 68 | 51,7 | 1,85 | - | 8300 | 9100 | | | 78,67 € | | 21515-4002 | fechado | 40 | 62 | 59 | - | - | 80 | 60,3 | 2,15 | - | 13700 | 15000 | | | 112,10 € | | 21515-1612 | aberto | 16 | 26 | 24,9 | 0 | 70° | 36 | 24,6 | 1,3 | 9,4 | 2200 | 2400 | | | 52,82 € | | 21515-2012 | aberto | 20 | 32 | 30,3 | 0 | 60° | 45 | 31,2 | 1,6 | 10,2 | 4000 | 4400 | | | 59,50 € | | 21515-2512 | aberto | 25 | 40 | 37,5 | 1,5 | 60° | 58 | 43,7 | 1,85 | 14,4 | 6700 | 7300 | | | 76,82 € | | 21515-3012 | aberto | 30 | 47 | 44,5 | 2 | 55° | 68 | 51,7 | 1,85 | 13,9 | 8300 | 9100 | | | 90,51 € | | 21515-4012 | aberto | 40 | 62 | 59 | 1,5 | 60° | 80 | 60,3 | 2,15 | 18,2 | 13700 | 15000 | | | 119,90 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|