|
|
21806_ANíveis circulares olho de boi no modelo cilindrico, forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Suporte em latão. Estrutura do nível em poliamida. Versão:niquelado e altamente polido.Indicação:Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica. Na forma B, eles podem ser fixados com ajuda de um pino roscado. - Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm - O nível circular olho de boi é ajustado na borda de apoio do suporte do nível - Enchimento claro - Anel de contraste preto - Fundo de nível brancoFaixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: