|
|
21800_ANíveis circulares olho de boi no modelo para aparafusamento,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Suporte em latão. Estrutura do nível em poliamida. Versão:niquelado e altamente polido.Indicação:Níveis são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica. Os níveis circulares olho de boi podem ser aparafusados por meio de três furos. - Ajustados sobre a superfície de assento polida do flange (lado superior) - Sensibilidade em minutos de ângulo em curso de bolha de 2 mm - Enchimento claro - Anel de contraste preto - Fundo de nível brancoFaixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | Sensibilidade | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21800-1141030 | A | 20 | 14 | 10 | 17 | 1,6 | 10 | 1,8 | 30' | | | 10,80 € | | 21800-1171030 | A | 25 | 17 | 12 | 21 | 2 | 10 | 2 | 30' | | | 11,41 € | | 21800-1181130 | A | 30 | 18 | 12 | 24 | 2,5 | 11 | 3 | 30' | | | 13,51 € | | 21800-1281430 | A | 40 | 28 | 20 | 34,5 | 2,5 | 14 | 4 | 30' | | | 26,77 € | | 21800-1341530 | A | 50 | 34 | 25 | 43 | 3 | 15 | 5 | 30' | | | 31,50 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|