norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Corpo básico do carro em zinco, mancal
deslizante em plástico iglidur® J.
Trilhos em alumínio anodizado.

Versão:Corpo básico cromado. Trilho guia anodizado em cores naturais.Indicação:Guias deslizantes em miniatura são livres de manutenção e resistentes à corrosão. Através do baixo peso, é possível alcancar altas velocidades e acelerações. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C.
Elas são resistentes à poeira e adequadas principalmente para o funcionamento a seco.

** Comprimento L2 = 30 mm e
* Comprimento L = 1000 mm devem ser informados.
Informações de comprimento L2 e L apenas em mm inteiros.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21230 Guias deslizantes em miniatura DryLin® N 213 kB

Desenhos

Guias deslizantes em miniatura DryLin® N
Guias deslizantes em miniatura DryLin® N

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 2CADAces.PreçoEncomendar
21230-4000- 9,72 €
21230-4010rolamento livre 9,72 €
Código do artigoVersão

L
máx.
L2CADAces.PreçoEncomendar
21230-4030X3000-300030 sob consulta
Código do artigoVersão

L2L2
mín.
L2
max.
CADAces.PreçoEncomendar
21230-40**X*-**2049sob consulta