|
|
21200Carro guia DryLin® T |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carro deslizador com corpo básico em perfil extrudado EN AW-6060. Elementos corrediços livres de manutenção Material do mancal deslizante iglidur® J. Tampa em plástico. Versão:Revestimento Eloxal E6/EV1. Plástico preto.Indicação:A baixa inércia possibilita grandes acelerações e velocidades extremas de até 30 m/s em curto tempo. As guias lineares DryLin® T são resistentes à sujeira e à corrosão. Elas são livres de manutenção, ajustáveis e silenciosas. Temperatura de aplicação máx. até 80 °C. Aplicação principal na tecnologia de gêneros alimentícios, medicinal e assética, pois não liberam lubrificantes. A fixação manual foi desenvolvida para tarefas simples. O comportamento de deformação do plástico fixado causa uma força de aperto, a qual diminui ao longo do tempo (até 70%). Portanto, não é permitido fixar peças relevantes para a segurança. Trilhos de guia adequados, veja item 21200. Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Versão 2 | Tamanho | C0Y kN | C0(-Y) kN | C0Z kN | M0X Nm | M0Y Nm | M0Z Nm | A | A1 | B | B1 | C | C1 | D | D1 para parafuso DIN 912 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | Rosca da fixação por aperto manual | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21200-1500 | rolamento fixo padrão | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | - | 9 | M5 | M4 | - | 24 | 4 | - | 16 | 74 | 50 | - | | | 54,52 € | | 21200-2000 | rolamento fixo padrão | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | - | 10 | M6 | M5 | - | 30 | 5 | - | 19,8 | 87 | 61 | - | | | 56,02 € | | 21200-2500 | rolamento fixo padrão | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | - | 11 | M8 | M6 | - | 36 | 5 | - | 24,8 | 96 | 68 | - | | | 68,91 € | | 21200-3000 | rolamento fixo padrão | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | - | 12 | M10 | M8 | - | 42 | 6,5 | - | 27 | 109 | 79 | - | | | 72,15 € | | 21200-1510 | rolamento fixo com fixação por aperto manual | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | 19 | 9 | M5 | M4 | 20 | 24 | 4 | 11,5 | 16 | 74 | 50 | M6 | | | 75,50 € | | 21200-2010 | rolamento fixo com fixação por aperto manual | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | 18 | 10 | M6 | M5 | 28 | 30 | 5 | 15 | 19,8 | 87 | 61 | M8 | | | 76,97 € | | 21200-2510 | rolamento fixo com fixação por aperto manual | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | 17 | 11 | M8 | M6 | 28 | 36 | 5 | 19 | 24,8 | 96 | 68 | M8 | | | 89,87 € | | 21200-3010 | rolamento fixo com fixação por aperto manual | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | 20 | 12 | M10 | M8 | 28 | 42 | 6,5 | 21,5 | 27 | 109 | 79 | M8 | | | 93,07 € | | 21200-1520 | rolamento livre direção y | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | - | 9 | M5 | M4 | - | 24 | 4 | - | 16 | 74 | 50 | - | | | 54,52 € | | 21200-2020 | rolamento livre direção y | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | - | 10 | M6 | M5 | - | 30 | 5 | - | 19,8 | 87 | 61 | - | | | 56,02 € | | 21200-2520 | rolamento livre direção y | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | - | 11 | M8 | M6 | - | 36 | 5 | - | 24,8 | 96 | 68 | - | | | 68,91 € | | 21200-3020 | rolamento livre direção y | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | - | 12 | M10 | M8 | - | 42 | 6,5 | - | 27 | 109 | 79 | - | | | 72,15 € | | 21200-1530 | rolamento livre direção z | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | - | 9 | M5 | M4 | - | 24 | 4 | - | 16 | 74 | 50 | - | | | 54,52 € | | 21200-2030 | rolamento livre direção z | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | - | 10 | M6 | M5 | - | 30 | 5 | - | 19,8 | 87 | 61 | - | | | 56,02 € | | 21200-2530 | rolamento livre direção z | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | - | 11 | M8 | M6 | - | 36 | 5 | - | 24,8 | 96 | 68 | - | | | 68,91 € | | 21200-3030 | rolamento livre direção z | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | - | 12 | M10 | M8 | - | 42 | 6,5 | - | 27 | 109 | 79 | - | | | 72,15 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|