norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado. Esferas em aço temperado para rolamento. Peças de desvio em plástico.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Carro guia compacto com guia de esferas recirculantes, conforme precisão N, sem pré-carga (Z0). Com vedação de fechamento bilateral. Versão em 4 fileiras com perfil em arco. As vias dos trilhos perfilados são instaladas em um ângulo de 45°, podendo suportar cargas de todas as direções.
Altos valores dinâmicos: v = 5 m/s.
Temperatura de aplicação em funcionamento contínuo máx. 80 °C.Sob consulta:Pode ser fornecido em diferentes classes de precisão e de pré-carga.Indicação de desenho:
1) Borda de batente retificada
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.