|
|
21070Guias corrediças de precisão com rolamento de rolos com fuso... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:EN-GJL-250. Versão:com superfície sem tratamento, retificada. Indicação:Essas guias de deslizamento linear com rolamento de rolos são usadas na fabricação de máquinas e dispositivos, na tecnologia de medição, em instrumentos ópticos e na mecânica fina. A graduação de escala no parafuso do micrômetro é de 0,02 mm.
Os valores de carga informados (F) são válidos para uma vida útil de 1 milhão de cursos. Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro.
Nos furos D2 e D3 localizados na parte superior do carro deslizador há um furo de centragem adicional. Em conjunto com nossos anéis centralizadores 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação e vedação sobre o carro deslizador. F = Capacidade de carga no caso específico de carga dinâmica ou estática. TI E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte interior. TA E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte exterior. TI E4 = quantidade de furos de fixação E4/D1 na parte interior.
TI E2 = quantidade de furos de fixação E2/D1 na parte exterior.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | A1 | A2 | B | B1 | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | TI E/E1 | TA E/E1 | TA E4 | TA E2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21070-040050 | 20 | 13 | 13 | 40 | 39,5 | 15 | M5x0,5 | 5 | M3 | 3,3 | 6,5 | 30 | 15 | 10 | 20 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | 749,20 € | | 21070-040065 | 20 | 13 | 13 | 40 | 39,5 | 30 | M5x0,5 | 5 | M3 | 3,3 | 6,5 | 30 | 15 | 10 | 20 | 20 | 4 | 6 | 6 | 6 | | | 731,00 € | | 21070-050080 | 25 | 17 | 16,3 | 50 | 49,5 | 20 | M6x1 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 14 | 28 | 28 | - | - | 6 | 6 | | | 836,60 € | | 21070-050130 | 25 | 17 | 16,3 | 50 | 49,5 | 45 | M6x1 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 28 | 28 | 28 | - | - | 6 | 10 | | | 740,88 € | | 21070-060080 | 25 | 17 | 16,3 | 60 | 59,5 | 15 | M6x1 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 17 | 34 | 34 | - | - | 6 | 6 | | | 774,42 € | | 21070-060180 | 25 | 17 | 16,3 | 60 | 59,5 | 70 | M6x1 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 34 | 34 | 34 | - | - | 6 | 10 | | | 781,33 € | | 21070-075105 | 32 | 20 | 23 | 75 | 74,5 | 20 | M8x1 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 62 | 25 | 25 | 50 | 4 | 4 | 6 | 8 | | | 846,72 € | | 21070-075130 | 32 | 20 | 23 | 75 | 74,5 | 45 | M8x1 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 62 | 25 | 25 | 50 | 4 | 4 | 6 | 8 | | | 952,57 € | | 21070-100160 | 40 | 27,5 | 28 | 100 | 99,5 | 50 | M10x1 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 86 | 86 | 25 | 50 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | 1.288,54 € | | 21070-100360 | 40 | 27,5 | 28 | 100 | 99,5 | 150 | M10x1 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 86 | 86 | 50 | 50 | 50 | 6 | 8 | 6 | 14 | | | 2.067,47 € | |
Código do artigo | K | L | L1 | L2 | L3 | P | P1 | O | R | U2 | M | M1 | M2 | T1 | T2 | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21070-040050 | 17,8 | 50 | 35 | 33 | 3,8 | 1,1 | 3,4 | 14,5 | 5 | 32,5 | M3 | M3 | M3 | 0,02 | 0,02 | 121 | 1 | 4 | 3 | | | 749,20 € | | 21070-040065 | 17,8 | 65 | 35 | 33 | 3,8 | 1,1 | 3,4 | 14,5 | 5 | 32,5 | M3 | M3 | M3 | 0,02 | 0,02 | 131 | 1 | 4 | 3 | | | 731,00 € | | 21070-050080 | 23,5 | 80 | 55 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 18,5 | 8 | 43 | M4 | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 224 | 3 | 9 | 7 | | | 836,60 € | | 21070-050130 | 23,5 | 130 | 80 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 18,5 | 8 | 43 | M4 | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 260 | 23 | 19 | 33 | | | 740,88 € | | 21070-060080 | 23,5 | 80 | 60 | 50 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 18,5 | 8 | 43 | M4 | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 355 | 3 | 11 | 7 | | | 774,42 € | | 21070-060180 | 23,5 | 180 | 105 | 50 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 18,5 | 8 | 43 | M4 | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 305 | 23 | 23 | 34 | | | 781,33 € | | 21070-075105 | 29 | 105 | 80 | 60 | 6 | 2,1 | 4,1 | 22,4 | 8 | 48,5 | M5 | M5 | M5 | 0,02 | 0,02 | 410 | 18 | 26 | 27 | | | 846,72 € | | 21070-075130 | 29 | 130 | 80 | 60 | 6 | 2,1 | 4,1 | 22,4 | 8 | 48,5 | M5 | M5 | M5 | 0,02 | 0,02 | 250 | 29 | 33 | 42 | | | 952,57 € | | 21070-100160 | 36 | 160 | 105 | 88 | 8 | 2,1 | 4,1 | 22,4 | 8 | 49 | M6 | M6 | M6 | 0,02 | 0,02 | 935 | 37 | 79 | 68 | | | 1.288,54 € | | 21070-100360 | 36 | 360 | 205 | 88 | 8 | 2,1 | 4,1 | 22,4 | 8 | 49 | M6 | M6 | M6 | 0,03 | 0,03 | 1095 | 89 | 119 | 151 | | | 2.067,47 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|