|
|
21064Guias corrediças de precisão com rolamento de rolos com furos... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:EN-GJL-250. Versão:com superfície sem tratamento, retificada. Indicação:Essas guias de deslizamento linear com rolamento de rolos são usadas na fabricação de máquinas e dispositivos, na tecnologia de medição, em instrumentos ópticos e na mecânica fina.
Os valores de carga informados (F) são válidos para uma vida útil de 1 milhão de cursos. Os valores de torque são válidos apenas com os deslizadores parados no centro. É possível fornecer deslizadores cruzados sob consulta.
Nos furos D2 e D3 localizados na parte superior do carro deslizador há um furo de centragem adicional. Em conjunto com nossos anéis centralizadores 20240, é possível efetuar a montagem precisa de outros elementos de fixação e vedação sobre o carro deslizador. F = Capacidade de carga no caso específico de carga dinâmica ou estática. TI E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte interior. TA E/E1 = quantidade de furos de fixação E/E1/M na parte exterior. TI E2 = quantidade de furos de fixação E2/D1 na parte interior.
TI E2 = quantidade de furos de fixação E2/D1 na parte exterior.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | A1 | A2 | B | B1 | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | E1 | E2 | E3 | TI E/E1 | TA E/E1 | TI E2 | TA E2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21064-040050 | 20 | 13 | 13 | 40 | 39,5 | 10 | 5 | M3 | 3,3 | 6,5 | 30 | 15 | 20 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | 415,62 € | | 21064-0400501 | 20 | 13 | 13 | 40 | 39,5 | 17,5 | 5 | M3 | 3,3 | 6,5 | 30 | 15 | 20 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | 424,56 € | | 21064-040065 | 20 | 13 | 13 | 40 | 39,5 | 25 | 5 | M3 | 3,3 | 6,5 | 30 | 15 | 20 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 495,90 € | | 21064-040080 | 20 | 13 | 13 | 40 | 39,5 | 32,5 | 5 | M3 | 3,3 | 6,5 | 30 | 15 | 20 | 20 | 8 | 8 | 6 | 6 | | | 579,76 € | | 21064-050055 | 25 | 17 | 16,3 | 50 | 49,5 | 10 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 14 | 28 | - | - | 6 | 6 | | | 292,56 € | | 21064-050080 | 25 | 17 | 16,3 | 50 | 49,5 | 30 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 28 | 28 | - | - | 6 | 6 | | | 413,62 € | | 21064-050105 | 25 | 17 | 16,3 | 50 | 49,5 | 40 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 28 | 28 | - | - | 8 | 8 | | | 506,51 € | | 21064-050155 | 25 | 17 | 16,3 | 50 | 49,5 | 60 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 28 | 28 | - | - | 12 | 12 | | | 686,81 € | | 21064-060055 | 25 | 17 | 16,3 | 60 | 59,5 | 10 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 17 | 34 | - | - | 6 | 6 | | | 299,71 € | | 21064-060080 | 25 | 17 | 16,3 | 60 | 59,5 | 30 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 34 | 34 | - | - | 6 | 6 | | | 410,27 € | | 21064-060105 | 25 | 17 | 16,3 | 60 | 59,5 | 40 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 34 | 34 | - | - | 6 | 6 | | | 513,75 € | | 21064-060155 | 25 | 17 | 16,3 | 60 | 59,5 | 60 | 7 | M4 | 4,3 | 8 | - | - | 34 | 34 | - | - | 10 | 10 | | | 715,52 € | | 21064-075080 | 32 | 20 | 23 | 75 | 74,5 | 15 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 62 | 25 | 50 | 4 | 4 | 6 | 4 | | | 420,98 € | | 21064-075105 | 32 | 20 | 23 | 75 | 74,5 | 20 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 62 | 25 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | 529,82 € | | 21064-075130 | 32 | 20 | 23 | 75 | 74,5 | 25 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 62 | 62 | 25 | 50 | 4 | 4 | 8 | 8 | | | 620,79 € | | 21064-100110 | 40 | 27,5 | 28 | 100 | 99,5 | 15 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 86 | 86 | 25 | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | | | 576,17 € | | 21064-100160 | 40 | 27,5 | 28 | 100 | 99,5 | 52,5 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 86 | 86 | 50 | 50 | 4 | 4 | 12 | 12 | | | 811,65 € | | 21064-100210 | 40 | 27,5 | 28 | 100 | 99,5 | 80 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 86 | 86 | 50 | 50 | 6 | 6 | 8 | 8 | | | 1.023,95 € | | 21064-100260 | 40 | 27,5 | 28 | 100 | 99,5 | 105 | 10 | M5 | 5,3 | 10 | 86 | 86 | 50 | 50 | 4 | 6 | 10 | 10 | | | 1.236,23 € | |
Código do artigo | L | L2 | L3 | P | P1 | M | M1 | M2 | T1 | T2 | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21064-040050 | 50 | 34 | 3,8 | 1,1 | 3,4 | M3 | M3 | M3 | 0,02 | 0,02 | 210 | 1 | 4 | 3 | | | 415,62 € | | 21064-0400501 | 50 | 34 | 3,8 | 1,1 | 3,4 | M3 | M3 | M3 | 0,02 | 0,02 | 140 | 1 | 3 | 2 | | | 424,56 € | | 21064-040065 | 65 | 34 | 3,8 | 1,1 | 3,4 | M3 | M3 | M3 | 0,02 | 0,02 | 180 | 1 | 4 | 3 | | | 495,90 € | | 21064-040080 | 80 | 34 | 3,8 | 1,1 | 3,4 | M3 | M3 | M3 | 0,02 | 0,02 | 220 | 3 | 5 | 5 | | | 579,76 € | | 21064-050055 | 55 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 480 | 4 | 7 | 6 | | | 292,56 € | | 21064-050080 | 80 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 410 | 3 | 9 | 7 | | | 413,62 € | | 21064-050105 | 105 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 520 | 10 | 11 | 15 | | | 506,51 € | | 21064-050155 | 155 | 40 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 680 | 23 | 19 | 33 | | | 686,81 € | | 21064-060055 | 55 | 50 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 470 | 4 | 8 | 6 | | | 299,71 € | | 21064-060080 | 80 | 50 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 380 | 3 | 11 | 7 | | | 410,27 € | | 21064-060105 | 105 | 50 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 530 | 10 | 14 | 15 | | | 513,75 € | | 21064-060155 | 155 | 50 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | - | M3 | M4 | 0,02 | 0,02 | 690 | 23 | 23 | 34 | | | 715,52 € | | 21064-075080 | 80 | - | - | 2,1 | 4,1 | M5 | M4 | - | 0,02 | 0,02 | 650 | 10 | 18 | 15 | | | 420,98 € | | 21064-075105 | 105 | 60 | 6 | 2,1 | 4,1 | M5 | M4 | M5 | 0,02 | 0,02 | 720 | 18 | 26 | 27 | | | 529,82 € | | 21064-075130 | 130 | 60 | 6 | 2,1 | 4,1 | M5 | M4 | M5 | 0,02 | 0,02 | 850 | 29 | 33 | 42 | | | 620,79 € | | 21064-100110 | 110 | - | - | 2,1 | 4,1 | M6 | M6 | M6 | 0,02 | 0,02 | 1740 | 43 | 59 | 63 | | | 576,17 € | | 21064-100160 | 160 | 86 | 8 | 2,1 | 4,1 | M6 | M6 | M6 | 0,02 | 0,02 | 1190 | 37 | 79 | 68 | | | 811,65 € | | 21064-100210 | 210 | 86 | 8 | 2,1 | 4,1 | M6 | M6 | M6 | 0,03 | 0,03 | 1450 | 60 | 99 | 105 | | | 1.023,95 € | | 21064-100260 | 260 | 86 | 8 | 2,1 | 4,1 | M6 | M6 | M6 | 0,03 | 0,03 | 1730 | 89 | 119 | 151 | | | 1.236,23 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|