|
|
21952Botões de regulagem com indicador de posição indicador digital |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico. Eixo oco em aço. Visor em plástico.Versão:Caixa reforçada com fibra de vidro. Eixo oco brunido.Indicação:Os botões de regulagem com indicador de posição integrado possibilitam a leitura direta dos valores de medição ajustados, como por exemplo, comprimentos, fluxos, rotações, etc. à primeira vista. Além disso, o valor indicado pode ser selecionado por rotação do fuso (correspondente ao passo do fuso), o que possibilita a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão. Os apoios de torque permitem a utilização dos botões de regulagem em qualquer posição de montagem, mesmo com fortes vibrações.
** O 1º asterisco informa o apoio de torque e o 2º a direção de contagem. (veja modelo de encomenda „Apoio do torque, direção da contagem“).Dados técnicos:– Contador composto por 4 posições com dez dígitos + leitura de precisão – Tamanho dos números aprox. 6 mm – Eixos ocos Ø 14 H7 mm – Resistente a temperaturas de até 80 °C – Resistente a óleos e solventesSob consulta:Outros passos.Acessórios:– Bucha redutora 21940Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor | Passo | Indicação depois de uma rotação | Vírgula na casa | Direção da contagem | Apoio do torque | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21952-01501111 | vermelho | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-01501121 | vermelho | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-01501211 | vermelho | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-01501221 | vermelho | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-01501311 | vermelho | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-01501321 | vermelho | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-01501411 | vermelho | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-01501421 | vermelho | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-02001111 | vermelho | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-02001121 | vermelho | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-02001211 | vermelho | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-02001221 | vermelho | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-02001311 | vermelho | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-02001321 | vermelho | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-02001411 | vermelho | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-02001421 | vermelho | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-04001111 | vermelho | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-04001121 | vermelho | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-04001211 | vermelho | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-04001221 | vermelho | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-04001311 | vermelho | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-04001321 | vermelho | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-04001411 | vermelho | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-04001421 | vermelho | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-05001111 | vermelho | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-05001121 | vermelho | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-05001211 | vermelho | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-05001221 | vermelho | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-05001311 | vermelho | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-05001321 | vermelho | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-05001411 | vermelho | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-05001421 | vermelho | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-10001111 | vermelho | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-10001121 | vermelho | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-10001211 | vermelho | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-10001221 | vermelho | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-10001311 | vermelho | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-10001321 | vermelho | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-10001411 | vermelho | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-10001421 | vermelho | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-01501112 | preto | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-01501122 | preto | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-01501212 | preto | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-01501222 | preto | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-01501312 | preto | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-01501322 | preto | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-01501412 | preto | 1,5 | 001,5 | 1 | 1 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-01501422 | preto | 1,5 | 001,5 | 1 | 2 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-02001112 | preto | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-02001122 | preto | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-02001212 | preto | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-02001222 | preto | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-02001312 | preto | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-02001322 | preto | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-02001412 | preto | 2 | 002,0 | 1 | 1 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-02001422 | preto | 2 | 002,0 | 1 | 2 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-04001112 | preto | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-04001122 | preto | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-04001212 | preto | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-04001222 | preto | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-04001312 | preto | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-04001322 | preto | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-04001412 | preto | 4 | 004,0 | 1 | 1 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-04001422 | preto | 4 | 004,0 | 1 | 2 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-05001112 | preto | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-05001122 | preto | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-05001212 | preto | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-05001222 | preto | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-05001312 | preto | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-05001322 | preto | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-05001412 | preto | 5 | 005,0 | 1 | 1 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-05001422 | preto | 5 | 005,0 | 1 | 2 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-10001112 | preto | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-10001122 | preto | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 1 | | | 98,33 € | | 21952-10001212 | preto | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-10001222 | preto | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 2 | | | 98,33 € | | 21952-10001312 | preto | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-10001322 | preto | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 3 | | | 98,33 € | | 21952-10001412 | preto | 10 | 010,0 | 1 | 1 | 4 | | | 98,33 € | | 21952-10001422 | preto | 10 | 010,0 | 1 | 2 | 4 | | | 98,33 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|