norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Versão:Caixa reforçada com fibra de vidro.
Eixo oco brunido.
Indicação:Os botões de regulagem com indicador de posição integrado possibilitam a leitura direta dos valores de medição ajustados, como por exemplo, comprimentos, fluxos, rotações, etc. à primeira vista. Além disso, o valor indicado pode ser selecionado por rotação do fuso (correspondente ao passo do fuso), o que possibilita a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão. Os apoios de torque permitem a utilização dos botões de regulagem em qualquer posição de montagem, mesmo com fortes vibrações.

** O 1º asterisco informa o apoio de torque e o 2º a direção de contagem. (veja modelo de encomenda „Apoio do torque, direção da contagem“).
Dados técnicos:– Contador composto por 4 posições com dez dígitos + leitura de precisão
– Tamanho dos números aprox. 6 mm
– Eixos ocos Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperaturas de até 80 °C
– Resistente a óleos e solventes
Sob consulta:Outros passos.Acessórios:– Bucha redutora 21940Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21952 Botões de regulagem com indicador de posição indicador digital 252 kB

Desenhos

Botões de regulagem com indicador de posição indicador digital

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCorPassoIndicação
depois de
uma rotação
Vírgula
na casa
Direção
da contagem
Apoio do torqueCADAces.PreçoEncomendar
21952-01501111vermelho1,5001,5111  95,09 €
21952-01501121vermelho1,5001,5121  95,09 €
21952-01501211vermelho1,5001,5112  95,09 €
21952-01501221vermelho1,5001,5122  95,09 €
21952-01501311vermelho1,5001,5113  95,09 €
21952-01501321vermelho1,5001,5123  95,09 €
21952-01501411vermelho1,5001,5114  95,09 €
21952-01501421vermelho1,5001,5124  95,09 €
21952-02001111vermelho2002,0111  95,09 €
21952-02001121vermelho2002,0121  95,09 €
21952-02001211vermelho2002,0112  95,09 €
21952-02001221vermelho2002,0122  95,09 €
21952-02001311vermelho2002,0113  95,09 €
21952-02001321vermelho2002,0123  95,09 €
21952-02001411vermelho2002,0114  95,09 €
21952-02001421vermelho2002,0124  95,09 €
21952-04001111vermelho4004,0111  95,09 €
21952-04001121vermelho4004,0121  95,09 €
21952-04001211vermelho4004,0112  95,09 €
21952-04001221vermelho4004,0122  95,09 €
21952-04001311vermelho4004,0113  95,09 €
21952-04001321vermelho4004,0123  95,09 €
21952-04001411vermelho4004,0114  95,09 €
21952-04001421vermelho4004,0124  95,09 €
21952-05001111vermelho5005,0111  95,09 €
21952-05001121vermelho5005,0121  95,09 €
21952-05001211vermelho5005,0112  95,09 €
21952-05001221vermelho5005,0122  95,09 €
21952-05001311vermelho5005,0113  95,09 €
21952-05001321vermelho5005,0123  95,09 €
21952-05001411vermelho5005,0114  95,09 €
21952-05001421vermelho5005,0124  95,09 €
21952-10001111vermelho10010,0111  95,09 €
21952-10001121vermelho10010,0121  95,09 €
21952-10001211vermelho10010,0112  95,09 €
21952-10001221vermelho10010,0122  95,09 €
21952-10001311vermelho10010,0113  95,09 €
21952-10001321vermelho10010,0123  95,09 €
21952-10001411vermelho10010,0114  95,09 €
21952-10001421vermelho10010,0124  95,09 €
21952-01501112preto1,5001,5111  95,09 €
21952-01501122preto1,5001,5121  95,09 €
21952-01501212preto1,5001,5112  95,09 €
21952-01501222preto1,5001,5122  95,09 €
21952-01501312preto1,5001,5113  95,09 €
21952-01501322preto1,5001,5123  95,09 €
21952-01501412preto1,5001,5114  95,09 €
21952-01501422preto1,5001,5124  95,09 €
21952-02001112preto2002,0111  95,09 €
21952-02001122preto2002,0121  95,09 €
21952-02001212preto2002,0112  95,09 €
21952-02001222preto2002,0122  95,09 €
21952-02001312preto2002,0113  95,09 €
21952-02001322preto2002,0123  95,09 €
21952-02001412preto2002,0114  95,09 €
21952-02001422preto2002,0124  95,09 €
21952-04001112preto4004,0111  95,09 €
21952-04001122preto4004,0121  95,09 €
21952-04001212preto4004,0112  95,09 €
21952-04001222preto4004,0122  95,09 €
21952-04001312preto4004,0113  95,09 €
21952-04001322preto4004,0123  95,09 €
21952-04001412preto4004,0114  95,09 €
21952-04001422preto4004,0124  95,09 €
21952-05001112preto5005,0111  95,09 €
21952-05001122preto5005,0121  95,09 €
21952-05001212preto5005,0112  95,09 €
21952-05001222preto5005,0122  95,09 €
21952-05001312preto5005,0113  95,09 €
21952-05001322preto5005,0123  95,09 €
21952-05001412preto5005,0114  95,09 €
21952-05001422preto5005,0124  95,09 €
21952-10001112preto10010,0111  95,09 €
21952-10001122preto10010,0121  95,09 €
21952-10001212preto10010,0112  95,09 €
21952-10001222preto10010,0122  95,09 €
21952-10001312preto10010,0113  95,09 €
21952-10001322preto10010,0123  95,09 €
21952-10001412preto10010,0114  95,09 €
21952-10001422preto10010,0124  95,09 €