norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As placas de montagem, juntamente com os indicadores de posição, constituem uma unidade compacta. Elas garantem a fixação segura do fuso sem trabalhos adicionais de construção.Material:Posição de montagem 1, carcaça em Zamak.
Posição de montagem 3, carcaça em alumínio.
Alavanca de aperto em plástico.
Versão:Posição de montagem 1, carcaça pintada.Posição de montagem 3, carcaça anodizada.Alavanca de aperto cinza escura.
Indicação:De simples montagem, elas são adequadas igualmente para integração posterior em sistemas já existentes. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21944 Placas de montagem 255 kB

Desenhos

Placas de montagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoPosição de montagemAA1A2A3A4A5BB1DD1D2D3HH1LAdequado para
indicador
de posição
CADAces.PreçoEncomendar
21944-04081121-221123,57,5154,68M44,584716,533- 34,73 €
21944-04101121-221123,57,5154,610M44,584716,533- 34,73 €
21944-04121121-221123,57,5154,612M44,584716,533- 34,73 €
21944-04141121-221123,57,5154,614M44,584716,533- 34,73 €
21944-09121134-30171710205,512M55,51067,525,548- 38,13 €
21944-09141134-30171710205,514M55,51067,525,548- 38,13 €
21944-09161134-30171710205,516M55,51067,525,548- 38,13 €
21944-09201134-30171710205,520M55,51067,525,548- 38,13 €
21944-040833211122-23,57,5154,68M44,584716,533- 47,22 €
21944-041033211122-23,57,5154,610M44,584716,533- 47,22 €
21944-041233211122-23,57,5154,612M44,584716,533- 47,22 €
21944-041433211122-23,57,5154,614M44,584716,533- 47,22 €
21944-091233341730-1710205,512M55,51067,525,548- 48,82 €
21944-091433341730-1710205,514M55,51067,525,548- 48,82 €
21944-091633341730-1710205,516M55,51067,525,548- 48,82 €
21944-092033341730-1710205,520M55,51067,525,548- 48,82 €