|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:Buchas redutoras são utilizadas para o ajuste do diâmetro entre o indicador de posição e o fuso de regulagem. O pino roscado está incluído no fornecimento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | A | D | D1 | D2 | L | Adequado para indicador de posição | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21940-1006 | 2,5 | 10 | 6 | 3,2 | 14 | - | | | 4,75 € | | 21940-1008 | 2,5 | 10 | 8 | 3,2 | 14 | - | | | 4,75 € | | 21940-1406 | 3,5 | 14 | 6 | 4,2 | 17 | - | | | 5,09 € | | 21940-1408 | 3,5 | 14 | 8 | 4,2 | 17 | - | | | 5,09 € | | 21940-1410 | 3,5 | 14 | 10 | 4,2 | 17 | - | | | 5,09 € | | 21940-1412 | 3,5 | 14 | 12 | 4,2 | 17 | - | | | 5,09 € | | 21940-2012 | 4,5 | 20 | 12 | 5,5 | 20 | - | | | 4,73 € | | 21940-2014 | 4,5 | 20 | 14 | 5,5 | 20 | - | | | 4,73 € | | 21940-2016 | 4,5 | 20 | 16 | 5,5 | 20 | - | | | 4,73 € | | 21940-2018 | 4,5 | 20 | 18 | 5,5 | 20 | - | | | 4,73 € | | 21940-3012 | 4 | 30 | 12 | 5,5 | 30 | - | | | 8,05 € | | 21940-3014 | 4 | 30 | 14 | 5,5 | 30 | - | | | 8,05 € | | 21940-3016 | 4 | 30 | 16 | 5,5 | 30 | - | | | 8,05 € | | 21940-3018 | 4 | 30 | 18 | 5,5 | 30 | - | | | 8,05 € | | 21940-3020 | 4 | 30 | 20 | 5,5 | 30 | - | | | 8,05 € | | 21940-3025 | 4 | 30 | 25 | 5,5 | 30 | - | | | 8,05 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|