norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.
Revestimento dos cabos de poliuretano.
Versão:Design compacto do sensor e conector.
Conector de encaixe M8, de 6 polos, 1x pino (E15).
Cabo de conexão de 6 fios ø 5,2 mm.
Cabo com raio de curvatura >= 52 mm (dinâmico).
Indicação:Funciona com fitas magnéticas 21725. A distância de leitura entre sensor e fita deve ser de 0,1 a 2 mm. A alimentação da tensão operacional e o consumo de corrente do sensor são realizados através da eletrônica subsequente.
A precisão do sistema, a repetibilidade e velocidade de deslocação dependem igualmente da eletrônica subsequente.
Conexão via plug nos indicadores de posição 21924.
Dados técnicos:- Grau de proteção IP 67; EN 60529 (cabeça sensora)
- Resistência ao choque 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistência à vibração 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Faixa de temperatura:- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
Montagem:A montagem deve ser feita com base na “Informação para usuários” em anexo.
A) Distância de leitura do sensor/fita ≤ 2 mm
B) Desvio lateral ± 2 mm
C) Desalinhamento ± 3°
D) Inclinação longitudinal ± 1°
E) Inclinação lateral ± 3°
Acessórios:Indicadores de posição 21924.
Fitas magnéticas 21725.
Observar:Umidade relativa do ar 100%. Condensação permitida (cabeça sensora).Indicação de desenho:
1) Seno antes do cosseno
2) Superfície de medição ativa
3) Fita magnética
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21924-01 Sensores magnéticos, sensores passivos, design em miniatura interface IO-Link 293 kB

Desenhos

Sensores magnéticos, sensores passivos, design em miniatura interface IO-Link
Sensores magnéticos, sensores passivos, design em miniatura interface IO-Link

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoH

LPpara número de artigoCADAces.PreçoEncomendar
21924-01-0100011526,7100021924-1531 / 21924-1651 0,00 €
21924-01-0200011526,7200021924-1531 / 21924-1651 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83