norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em poliamida 6.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Pino roscado em aço.
Versão:Carcaça resistente aos impactos.
Eixo oco brunido.
Pino roscado preto.
Indicador de números de fundo preto e números em branco.
Indicação:Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados.
Além disto, o valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam por oferecerem uma marcação muito nítida e uma leitura precisa. Eles possuem um apoio de torque fixado em um furo no lado oposto.

** O 1º asterisco informa a posição de montagem e o 2º a direção da contagem. (Veja modelo de encomenda "Posição de montagem, direção da contagem").
Dados técnicos:– Contador composto por 5 posições com dez dígitos + leitura precisa
– Tamanho dos números aprox. 7 mm
– Eixos ocos Ø 20 H7 mm
– Resistente à temperatura de até 80 °C
– Resistente aos óleos e solventes
– Vedado contra poeira
Sob consulta:– Cobertura do contador em vidro de cristal mineral
– Eixo primário aço inoxidável
– Selo axial (vedado contra poeira)
– À prova d'água
– Protegido contra vibrações
Acessórios:– Bucha redutora 21940
– Placa intermediária 21942
– Placa de montagem 21944
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21904 Indicadores de posição 339 kB

Desenhos

Indicadores de posição

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoCor
do corpo
básico
BDHLPassoPosição de montagemDireção
da contagem
Indicação
depois de
uma rotação
Vírgula
na casa
Rotação
máx
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
21904-01002111laranja RAL 200438,52067,548111000,102500  59,03 €
21904-01002121laranja RAL 200438,52067,548112000,102500  59,03 €
21904-01002211laranja RAL 200438,52067,548121000,102500  59,03 €
21904-01002221laranja RAL 200438,52067,548122000,102500  59,03 €
21904-01002311laranja RAL 200438,52067,548131000,102500  59,03 €
21904-01002321laranja RAL 200438,52067,548132000,102500  59,03 €
21904-01002411laranja RAL 200438,52067,548141000,102500  59,03 €
21904-01002421laranja RAL 200438,52067,548142000,102500  59,03 €
21904-01001111laranja RAL 200438,52067,5481110001,01500  59,03 €
21904-01001121laranja RAL 200438,52067,5481120001,01500  59,03 €
21904-01001211laranja RAL 200438,52067,5481210001,01500  59,03 €
21904-01001221laranja RAL 200438,52067,5481220001,01500  59,03 €
21904-01001311laranja RAL 200438,52067,5481310001,01500  59,03 €
21904-01001321laranja RAL 200438,52067,5481320001,01500  59,03 €
21904-01001411laranja RAL 200438,52067,5481410001,01500  59,03 €
21904-01001421laranja RAL 200438,52067,5481420001,01500  59,03 €
21904-01501111laranja RAL 200438,52067,5481,5110001,51500  59,03 €
21904-01501121laranja RAL 200438,52067,5481,5120001,51500  59,03 €
21904-01501211laranja RAL 200438,52067,5481,5210001,51500  59,03 €
21904-01501221laranja RAL 200438,52067,5481,5220001,51500  59,03 €
21904-01501311laranja RAL 200438,52067,5481,5310001,51500  59,03 €
21904-01501321laranja RAL 200438,52067,5481,5320001,51500  59,03 €
21904-01501411laranja RAL 200438,52067,5481,5410001,51500  59,03 €
21904-01501421laranja RAL 200438,52067,5481,5420001,51500  59,03 €
21904-02001111laranja RAL 200438,52067,5482110002,01500  59,03 €
21904-02001121laranja RAL 200438,52067,5482120002,01500  59,03 €
21904-02001211laranja RAL 200438,52067,5482210002,01500  59,03 €
21904-02001221laranja RAL 200438,52067,5482220002,01500  59,03 €
21904-02001311laranja RAL 200438,52067,5482310002,01500  59,03 €
21904-02001321laranja RAL 200438,52067,5482320002,01500  59,03 €
21904-02001411laranja RAL 200438,52067,5482410002,01500  59,03 €
21904-02001421laranja RAL 200438,52067,5482420002,01500  59,03 €
21904-02501111laranja RAL 200438,52067,5482,5110002,51500  59,03 €
21904-02501121laranja RAL 200438,52067,5482,5120002,51500  59,03 €
21904-02501211laranja RAL 200438,52067,5482,5210002,51500  59,03 €
21904-02501221laranja RAL 200438,52067,5482,5220002,51500  59,03 €
21904-02501311laranja RAL 200438,52067,5482,5310002,51500  59,03 €
21904-02501321laranja RAL 200438,52067,5482,5320002,51500  59,03 €
21904-02501411laranja RAL 200438,52067,5482,5410002,51500  59,03 €
21904-02501421laranja RAL 200438,52067,5482,5420002,51500  59,03 €
21904-03001111laranja RAL 200438,52067,5483110003,01500  59,03 €
21904-03001121laranja RAL 200438,52067,5483120003,01500  59,03 €
21904-03001211laranja RAL 200438,52067,5483210003,01500  59,03 €
21904-03001221laranja RAL 200438,52067,5483220003,01500  59,03 €
21904-03001311laranja RAL 200438,52067,5483310003,01500  59,03 €
21904-03001321laranja RAL 200438,52067,5483320003,01500  59,03 €
21904-03001411laranja RAL 200438,52067,5483410003,01500  59,03 €
21904-03001421laranja RAL 200438,52067,5483420003,01500  59,03 €
21904-04001111laranja RAL 200438,52067,5484110004,01450  59,03 €
21904-04001121laranja RAL 200438,52067,5484120004,01450  59,03 €
21904-04001211laranja RAL 200438,52067,5484210004,01450  59,03 €
21904-04001221laranja RAL 200438,52067,5484220004,01450  59,03 €
21904-04001311laranja RAL 200438,52067,5484310004,01450  59,03 €
21904-04001321laranja RAL 200438,52067,5484320004,01450  59,03 €
21904-04001411laranja RAL 200438,52067,5484410004,01450  59,03 €
21904-04001421laranja RAL 200438,52067,5484420004,01450  59,03 €
21904-05001111laranja RAL 200438,52067,5485110005,01300  59,03 €
21904-05001121laranja RAL 200438,52067,5485120005,01300  59,03 €
21904-05001211laranja RAL 200438,52067,5485210005,01300  59,03 €
21904-05001221laranja RAL 200438,52067,5485220005,01300  59,03 €
21904-05001311laranja RAL 200438,52067,5485310005,01300  59,03 €
21904-05001321laranja RAL 200438,52067,5485320005,01300  59,03 €
21904-05001411laranja RAL 200438,52067,5485410005,01300  59,03 €
21904-05001421laranja RAL 200438,52067,5485420005,01300  59,03 €
21904-06001111laranja RAL 200438,52067,5486110006,01250  59,03 €
21904-06001121laranja RAL 200438,52067,5486120006,01250  59,03 €
21904-06001211laranja RAL 200438,52067,5486210006,01250  59,03 €
21904-06001221laranja RAL 200438,52067,5486220006,01250  59,03 €
21904-06001311laranja RAL 200438,52067,5486310006,01250  59,03 €
21904-06001321laranja RAL 200438,52067,5486320006,01250  59,03 €
21904-06001411laranja RAL 200438,52067,5486410006,01250  59,03 €
21904-06001421laranja RAL 200438,52067,5486420006,01250  59,03 €
21904-10001111laranja RAL 200438,52067,54810110010,01150  59,03 €
21904-10001121laranja RAL 200438,52067,54810120010,01150  59,03 €
21904-10001211laranja RAL 200438,52067,54810210010,01150  59,03 €
21904-10001221laranja RAL 200438,52067,54810220010,01150  59,03 €
21904-10001311laranja RAL 200438,52067,54810310010,01150  59,03 €
21904-10001321laranja RAL 200438,52067,54810320010,01150  59,03 €
21904-10001411laranja RAL 200438,52067,54810410010,01150  59,03 €
21904-10001421laranja RAL 200438,52067,54810420010,01150  59,03 €
21904-01002112preto38,52067,548111000,102500  59,03 €
21904-01002122preto38,52067,548112000,102500  59,03 €
21904-01002212preto38,52067,548121000,102500  59,03 €
21904-01002222preto38,52067,548122000,102500  59,03 €
21904-01002312preto38,52067,548131000,102500  59,03 €
21904-01002322preto38,52067,548132000,102500  59,03 €
21904-01002412preto38,52067,548141000,102500  59,03 €
21904-01002422preto38,52067,548142000,102500  59,03 €
21904-01001112preto38,52067,5481110001,01500  59,03 €
21904-01001122preto38,52067,5481120001,01500  59,03 €
21904-01001212preto38,52067,5481210001,01500  59,03 €
21904-01001222preto38,52067,5481220001,01500  59,03 €
21904-01001312preto38,52067,5481310001,01500  59,03 €
21904-01001322preto38,52067,5481320001,01500  59,03 €
21904-01001412preto38,52067,5481410001,01500  59,03 €
21904-01001422preto38,52067,5481420001,01500  59,03 €
21904-01501112preto38,52067,5481,5110001,51500  59,03 €
21904-01501122preto38,52067,5481,5120001,51500  59,03 €
21904-01501212preto38,52067,5481,5210001,51500  59,03 €
21904-01501222preto38,52067,5481,5220001,51500  59,03 €
21904-01501312preto38,52067,5481,5310001,51500  59,03 €
21904-01501322preto38,52067,5481,5320001,51500  59,03 €
21904-01501412preto38,52067,5481,5410001,51500  59,03 €
21904-01501422preto38,52067,5481,5420001,51500  59,03 €
21904-02001112preto38,52067,5482110002,01500  59,03 €
21904-02001122preto38,52067,5482120002,01500  59,03 €
21904-02001212preto38,52067,5482210002,01500  59,03 €
21904-02001222preto38,52067,5482220002,01500  59,03 €
21904-02001312preto38,52067,5482310002,01500  59,03 €
21904-02001322preto38,52067,5482320002,01500  59,03 €
21904-02001412preto38,52067,5482410002,01500  59,03 €
21904-02001422preto38,52067,5482420002,01500  59,03 €
21904-02501112preto38,52067,5482,5110002,51500  59,03 €
21904-02501122preto38,52067,5482,5120002,51500  59,03 €
21904-02501212preto38,52067,5482,5210002,51500  59,03 €
21904-02501222preto38,52067,5482,5220002,51500  59,03 €
21904-02501312preto38,52067,5482,5310002,51500  59,03 €
21904-02501322preto38,52067,5482,5320002,51500  59,03 €
21904-02501412preto38,52067,5482,5410002,51500  59,03 €
21904-02501422preto38,52067,5482,5420002,51500  59,03 €
21904-03001112preto38,52067,5483110003,01500  59,03 €
21904-03001122preto38,52067,5483120003,01500  59,03 €
21904-03001212preto38,52067,5483210003,01500  59,03 €
21904-03001222preto38,52067,5483220003,01500  59,03 €
21904-03001312preto38,52067,5483310003,01500  59,03 €
21904-03001322preto38,52067,5483320003,01500  59,03 €
21904-03001412preto38,52067,5483410003,01500  59,03 €
21904-03001422preto38,52067,5483420003,01500  59,03 €
21904-04001112preto38,52067,5484110004,01450  59,03 €
21904-04001122preto38,52067,5484120004,01450  59,03 €
21904-04001212preto38,52067,5484210004,01450  59,03 €
21904-04001222preto38,52067,5484220004,01450  59,03 €
21904-04001312preto38,52067,5484310004,01450  59,03 €
21904-04001322preto38,52067,5484320004,01450  59,03 €
21904-04001412preto38,52067,5484410004,01450  59,03 €
21904-04001422preto38,52067,5484420004,01450  59,03 €
21904-05001112preto38,52067,5485110005,01300  59,03 €
21904-05001122preto38,52067,5485120005,01300  59,03 €
21904-05001212preto38,52067,5485210005,01300  59,03 €
21904-05001222preto38,52067,5485220005,01300  59,03 €
21904-05001312preto38,52067,5485310005,01300  59,03 €
21904-05001322preto38,52067,5485320005,01300  59,03 €
21904-05001412preto38,52067,5485410005,01300  59,03 €
21904-05001422preto38,52067,5485420005,01300  59,03 €
21904-06001112preto38,52067,5486110006,01250  59,03 €
21904-06001122preto38,52067,5486120006,01250  59,03 €
21904-06001212preto38,52067,5486210006,01250  59,03 €
21904-06001222preto38,52067,5486220006,01250  59,03 €
21904-06001312preto38,52067,5486310006,01250  59,03 €
21904-06001322preto38,52067,5486320006,01250  59,03 €
21904-06001412preto38,52067,5486410006,01250  59,03 €
21904-06001422preto38,52067,5486420006,01250  59,03 €
21904-10001112preto38,52067,54810110010,01150  59,03 €
21904-10001122preto38,52067,54810120010,01150  59,03 €
21904-10001212preto38,52067,54810210010,01150  59,03 €
21904-10001222preto38,52067,54810220010,01150  59,03 €
21904-10001312preto38,52067,54810310010,01150  59,03 €
21904-10001322preto38,52067,54810320010,01150  59,03 €
21904-10001412preto38,52067,54810410010,01150  59,03 €
21904-10001422preto38,52067,54810420010,01150  59,03 €