norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em poliamida 6.
Eixo oco em aço.
Visor em plástico.
Pino roscado em aço.
Versão:Carcaça resistente aos impactos.
Eixo oco brunido.
Pino roscado preto.
Indicador de números de fundo preto e números em branco.
Indicação:Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados.
Além disto, o valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam pelo seu pequeno design e uma marcação muito nítida. Eles são adequados principalmente para pequenas distâncias de fuso e pequenos diâmetros de eixo, além de possuir um apoio de torque fixado em um furo no lado oposto.

** O 1º asterisco informa a posição de montagem e o 2º a direção da contagem. (Veja modelo de encomenda "Posição de montagem, direção da contagem").
Dados técnicos:– Contador composto por 3 posições com dez dígitos
– Tamanho dos números aprox. 4 mm
– Eixos ocos Ø 10 H7 mm
– Resistente à temperatura de até 80 °C
– Resistente aos óleos e solventes
Sob consulta:– Eixo primário em aço inoxidável
– Indicação em polegadas
Acessórios:– Bucha redutora 21940
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21901 Indicadores de posição 207 kB

Desenhos

Indicadores de posição

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoCor
do corpo
básico
BDHLPassoPosição de montagemDireção
da contagem
Indicação
depois de
uma rotação
Vírgula
na casa
Rotação
máx
Rpm
CADAces.PreçoEncomendar
21901-01001111laranja RAL 20042610332211101,01500  61,38 €
21901-01001121laranja RAL 20042610332211201,01500  61,38 €
21901-01001211laranja RAL 20042610332212101,01500  61,38 €
21901-01001221laranja RAL 20042610332212201,01500  61,38 €
21901-01001311laranja RAL 20042610332213101,01500  61,38 €
21901-01001321laranja RAL 20042610332213201,01500  61,38 €
21901-01001411laranja RAL 20042610332214101,01500  61,38 €
21901-01001421laranja RAL 20042610332214201,01500  61,38 €
21901-02001111laranja RAL 20042610332221102,01500  61,38 €
21901-02001121laranja RAL 20042610332221202,01500  61,38 €
21901-02001211laranja RAL 20042610332222102,01500  61,38 €
21901-02001221laranja RAL 20042610332222202,01500  61,38 €
21901-02001311laranja RAL 20042610332223102,01500  61,38 €
21901-02001321laranja RAL 20042610332223202,01500  61,38 €
21901-02001411laranja RAL 20042610332224102,01500  61,38 €
21901-02001421laranja RAL 20042610332224202,01500  61,38 €
21901-02501111laranja RAL 2004261033222,51102,51500  61,38 €
21901-02501121laranja RAL 2004261033222,51202,51500  61,38 €
21901-02501211laranja RAL 2004261033222,52102,51500  61,38 €
21901-02501221laranja RAL 2004261033222,52202,51500  61,38 €
21901-02501311laranja RAL 2004261033222,53102,51500  61,38 €
21901-02501321laranja RAL 2004261033222,53202,51500  61,38 €
21901-02501411laranja RAL 2004261033222,54102,51500  61,38 €
21901-02501421laranja RAL 2004261033222,54202,51500  61,38 €
21901-03001111laranja RAL 20042610332231103,01500  61,38 €
21901-03001121laranja RAL 20042610332231203,01500  61,38 €
21901-03001211laranja RAL 20042610332232103,01500  61,38 €
21901-03001221laranja RAL 20042610332232203,01500  61,38 €
21901-03001311laranja RAL 20042610332233103,01500  61,38 €
21901-03001321laranja RAL 20042610332233203,01500  61,38 €
21901-03001411laranja RAL 20042610332234103,01500  61,38 €
21901-03001421laranja RAL 20042610332234203,01500  61,38 €
21901-04001111laranja RAL 20042610332241104,01375  61,38 €
21901-04001121laranja RAL 20042610332241204,01375  61,38 €
21901-04001211laranja RAL 20042610332242104,01375  61,38 €
21901-04001221laranja RAL 20042610332242204,01375  61,38 €
21901-04001311laranja RAL 20042610332243104,01375  61,38 €
21901-04001321laranja RAL 20042610332243204,01375  61,38 €
21901-04001411laranja RAL 20042610332244104,01375  61,38 €
21901-04001421laranja RAL 20042610332244204,01375  61,38 €
21901-05001111laranja RAL 20042610332251105,01300  61,38 €
21901-05001121laranja RAL 20042610332251205,01300  61,38 €
21901-05001211laranja RAL 20042610332252105,01300  61,38 €
21901-05001221laranja RAL 20042610332252205,01300  61,38 €
21901-05001311laranja RAL 20042610332253105,01300  61,38 €
21901-05001321laranja RAL 20042610332253205,01300  61,38 €
21901-05001411laranja RAL 20042610332254105,01300  61,38 €
21901-05001421laranja RAL 20042610332254205,01300  61,38 €
21901-06001111laranja RAL 20042610332261106,01250  61,38 €
21901-06001121laranja RAL 20042610332261206,01250  61,38 €
21901-06001211laranja RAL 20042610332262106,01250  61,38 €
21901-06001221laranja RAL 20042610332262206,01250  61,38 €
21901-06001311laranja RAL 20042610332263106,01250  61,38 €
21901-06001321laranja RAL 20042610332263206,01250  61,38 €
21901-06001411laranja RAL 20042610332264106,01250  61,38 €
21901-06001421laranja RAL 20042610332264206,01250  61,38 €
21901-08001111laranja RAL 20042610332281108,01180  61,38 €
21901-08001121laranja RAL 20042610332281208,01180  61,38 €
21901-08001211laranja RAL 20042610332282108,01180  61,38 €
21901-08001221laranja RAL 20042610332282208,01180  61,38 €
21901-08001311laranja RAL 20042610332283108,01180  61,38 €
21901-08001321laranja RAL 20042610332283208,01180  61,38 €
21901-08001411laranja RAL 20042610332284108,01180  61,38 €
21901-08001421laranja RAL 20042610332284208,01180  61,38 €
21901-10001111laranja RAL 200426103322101110,01150  61,38 €
21901-10001121laranja RAL 200426103322101210,01150  61,38 €
21901-10001211laranja RAL 200426103322102110,01150  61,38 €
21901-10001221laranja RAL 200426103322102210,01150  61,38 €
21901-10001311laranja RAL 200426103322103110,01150  61,38 €
21901-10001321laranja RAL 200426103322103210,01150  61,38 €
21901-10001411laranja RAL 200426103322104110,01150  61,38 €
21901-10001421laranja RAL 200426103322104210,01150  61,38 €
21901-01001112preto2610332211101,01500  61,38 €
21901-01001122preto2610332211201,01500  61,38 €
21901-01001212preto2610332212101,01500  61,38 €
21901-01001222preto2610332212201,01500  61,38 €
21901-01001312preto2610332213101,01500  61,38 €
21901-01001322preto2610332213201,01500  61,38 €
21901-01001412preto2610332214101,01500  61,38 €
21901-01001422preto2610332214201,01500  61,38 €
21901-02001112preto2610332221102,01500  61,38 €
21901-02001122preto2610332221202,01500  61,38 €
21901-02001212preto2610332222102,01500  61,38 €
21901-02001222preto2610332222202,01500  61,38 €
21901-02001312preto2610332223102,01500  61,38 €
21901-02001322preto2610332223202,01500  61,38 €
21901-02001412preto2610332224102,01500  61,38 €
21901-02001422preto2610332224202,01500  61,38 €
21901-02501112preto261033222,51102,51500  61,38 €
21901-02501122preto261033222,51202,51500  61,38 €
21901-02501212preto261033222,52102,51500  61,38 €
21901-02501222preto261033222,52202,51500  61,38 €
21901-02501312preto261033222,53102,51500  61,38 €
21901-02501322preto261033222,53202,51500  61,38 €
21901-02501412preto261033222,54102,51500  61,38 €
21901-02501422preto261033222,54202,51500  61,38 €
21901-03001112preto2610332231103,01500  61,38 €
21901-03001122preto2610332231203,01500  61,38 €
21901-03001212preto2610332232103,01500  61,38 €
21901-03001222preto2610332232203,01500  61,38 €
21901-03001312preto2610332233103,01500  61,38 €
21901-03001322preto2610332233203,01500  61,38 €
21901-03001412preto2610332234103,01500  61,38 €
21901-03001422preto2610332234203,01500  61,38 €
21901-04001112preto2610332241104,01375  61,38 €
21901-04001122preto2610332241204,01375  61,38 €
21901-04001212preto2610332242104,01375  61,38 €
21901-04001222preto2610332242204,01375  61,38 €
21901-04001312preto2610332243104,01375  61,38 €
21901-04001322preto2610332243204,01375  61,38 €
21901-04001412preto2610332244104,01375  61,38 €
21901-04001422preto2610332244204,01375  61,38 €
21901-05001112preto2610332251105,01300  61,38 €
21901-05001122preto2610332251205,01300  61,38 €
21901-05001212preto2610332252105,01300  61,38 €
21901-05001222preto2610332252205,01300  61,38 €
21901-05001312preto2610332253105,01300  61,38 €
21901-05001322preto2610332253205,01300  61,38 €
21901-05001412preto2610332254105,01300  61,38 €
21901-05001422preto2610332254205,01300  61,38 €
21901-06001112preto2610332261106,01250  61,38 €
21901-06001122preto2610332261206,01250  61,38 €
21901-06001212preto2610332262106,01250  61,38 €
21901-06001222preto2610332262206,01250  61,38 €
21901-06001312preto2610332263106,01250  61,38 €
21901-06001322preto2610332263206,01250  61,38 €
21901-06001412preto2610332264106,01250  61,38 €
21901-06001422preto2610332264206,01250  61,38 €
21901-08001112preto2610332281108,01180  61,38 €
21901-08001122preto2610332281208,01180  61,38 €
21901-08001212preto2610332282108,01180  61,38 €
21901-08001222preto2610332282208,01180  61,38 €
21901-08001312preto2610332283108,01180  61,38 €
21901-08001322preto2610332283208,01180  61,38 €
21901-08001412preto2610332284108,01180  61,38 €
21901-08001422preto2610332284208,01180  61,38 €
21901-10001112preto26103322101110,01150  61,38 €
21901-10001122preto26103322101210,01150  61,38 €
21901-10001212preto26103322102110,01150  61,38 €
21901-10001222preto26103322102210,01150  61,38 €
21901-10001312preto26103322103110,01150  61,38 €
21901-10001322preto2610332210-210,01150  61,38 €
21901-10001412preto26103322104110,01150  61,38 €
21901-10001422preto26103322104210,01150  61,38 €