norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:peça anodizada na cor preta.Indicação:Escalas de alumínio versão rígida com parte traseira autocolante ou com furos. Secção transversal 15 x 2 mm.

Leitura clara, graças à superfície preta anodizada e escalas contrastantes, gravadas a laser com baixo relevo.
Sob consulta:– Ponto zero à direita/abaixo ou no centro
– Escala acima/à direita ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21882_NA Nônio e marcações zero em alumínio, autocolantes ou com furos 144 kB

Desenhos

Nônio e marcações zero em alumínio, autocolantes ou com furos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoTipo de
produto
Modo de fixaçãoVersão 1Ponto zeroEscalasBHCADAces.PreçoEncomendar
21882-0001nônioautocolantehorizontalà esquerdaacima152 8,17 €
21882-0101nônioautocolanteverticalem cimaà direita152 8,17 €
21882-00marcação zeroautocolantehorizontal--152 5,88 €
21882-01marcação zeroautocolantevertical--152 5,88 €
21882-1001nônioperfurações de fixaçãohorizontalà esquerdaacima152 10,42 €
21882-1101nônioperfurações de fixaçãoverticalem cimaà direita152 10,42 €
21882-10marcação zeroperfurações de fixaçãohorizontal--152 7,95 €
21882-11marcação zeroperfurações de fixaçãovertical--152 7,95 €