|
|
20036Módulos lineares pneumáticos com guia de trilho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio de alta resistência. Sistema de batente em aço.Versão:Carcaça anodizada. Sistema de batente endurecido e brunido.Indicação:Módulo linear pneumático livre de manutenção com guia de rolos cruzados e uma capacidade de carga de no máx. 240 N. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5. Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles, sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, utilizando os anéis de centragem 20240. A posição do sistema de batente é variável.
Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.Indicação de desenho:1) Conexões para ar comprimido 2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M6 3) Nos cursos 30/75/125/175 não é possível montar parafusos Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | E | E1 | E2 | E3 | L | Capacidade de carga N | Força do pistão a 6 bar (N) | Força de retração a 6 bar (N) | Cilindro-Ø | Consumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm) | M1 Nm | M2 Nm | M3 Nm | Curso S | S1 | S2 | S3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
20036-6030 | 6 | 1 x 48 | 29 | 36 | 18 | 121 | 240 | 76 | 66 | 16 | 11,2 | 33,2 | 33,2 | 44,6 | 30 | 45 + S/2 (curso) | 14 | 16 | | | 1.233,04 € | | 20036-6050 | 6 | 1 x 48 | 29 | 36 | 18 | 121 | 220 | 76 | 66 | 16 | 18,7 | 33,2 | 33,2 | 44,6 | 50 | 45 + S/2 (curso) | 14 | 16 | | | 1.376,06 € | | 20036-6075 | 6 | 2 x 48 | 35 | 42 | 21 | 175 | 200 | 76 | 66 | 16 | 28 | 38,7 | 38,7 | 59,5 | 75 | 70 + S/2 (curso) | 14 | 16 | | | 1.524,04 € | | 20036-6100 | 6 | 2 x 48 | 35 | 42 | 21 | 175 | 180 | 76 | 66 | 16 | 37,4 | 38,7 | 38,7 | 59,5 | 100 | 70 + S/2 (curso) | 14 | 16 | | | 1.671,97 € | | 20036-6125 | 6 | 3 x 48 | 17 | 45 | 27 | 231 | 160 | 76 | 66 | 16 | 46,8 | 44,2 | 44,2 | 59,5 | 125 | 95 + S/2 (curso) | 14 | 16 | | | 1.815,01 € | | 20036-6150 | 6 | 3 x 48 | 17 | 45 | 27 | 231 | 140 | 76 | 66 | 16 | 56,1 | 44,2 | 44,2 | 59,5 | 150 | 95 + S/2 (curso) | 14 | 16 | | | 1.961,34 € | | 20036-6175 | 6 | 4 x 48 | 26 | 52 | 34 | 288 | 120 | 76 | 66 | 16 | 65,5 | 49,7 | 49,7 | 74,4 | 175 | 120 + S/2 (curso) | 14 | 16 | | | 2.106,03 € | | 20036-6200 | 6 | 4 x 48 | 26 | 52 | 34 | 288 | 100 | 76 | 66 | 16 | 74,8 | 49,7 | 49,7 | 74,4 | 200 | 120 + S/2 (curso) | 14 | 16 | | | 2.250,68 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|