norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Versão:Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação:Módulo linear pneumático livre de manutenção com guia de rolos cruzados e uma capacidade de carga de no máx. 30 N. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles, sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, utilizando os anéis de centragem 20240.
A posição do sistema de batente é variável.

Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Acessórios:Amortecedor e sensor de proximidade, veja tabela.Indicação de desenho:
1) Conexões para ar comprimido
2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M4
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 20034 Módulos lineares pneumáticos com guia de trilho 341 kB
 Indicação técnica sobre Módulos lineares pneumáticos com guia de trilho 104 kB

Desenhos

Módulos lineares pneumáticos com guia de trilho
Módulos lineares pneumáticos com guia de trilho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoTamanhoEE1LPCurso
S
Força do pistão
a 6 bar
(N)
Força de retração a 6 bar
(N)
Cilindro-ØConsumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm)M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADAces.PreçoEncomendar
20034-402041 x 321 x 328447,520334512412121729 + S/2 (curso)913  861,48 €
20034-403041 x 321 x 328447,530334512612121729 + S/2 (curso)913  927,22 €
20034-404542 x 322 x 32104554533451210,515152036 + S/2 (curso)913  988,06 €
20034-406043 x 322 x 3212478,5603345121518182344 + S/2 (curso)913  1.068,60 €
20034-407543 x 322 x 32144857533451221,521212651 + S/2 (curso)913  1.149,18 €
20034-409044 x 323 x 32164110,5903345122825252959 + S/2 (curso)913  1.228,07 €