norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em liga de zinco fundido sob pressão.
Superfície ativa em POM (Poliacetal).
Versão:Tensão: U = 10 – 30 V CC
Função: Normal aberto
Tipo de comutação: PNP
Modo de construção: Nivelado
Classe de proteção: IP 67
Indicação:Forma de trabalho sem contato, sem desgaste e com alta frequência e precisão de comutação. Insensível contra vibrações, poeira e umidade. Sensores indutivos registram todos os metais sem contato.

Resistente a curtocircuitos e com proteção contra polarização inversa.
Faixa de temperatura:-25 °C até +70 °C.Segurança:Este produto não é adequado para utilização como sensor para a proteção de pessoas.Indicação de desenho:
1) Display de LED

BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 20905_B Sensores de proximidade indutivos forma B 144 kB

Desenhos

Sensores de proximidade indutivos forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

Distância
de comutação
Sn (mm)
Corrente I
máx. (mA)
Frequência
de comutação
f (Hz)
Tipo de
conexão
Quantidade de
fios x seção
transversal de fio
CADAces.PreçoEncomendar
20905-010B1,52005000Conectores de encaixe3 68,77 €