|
|
20200Módulos de portais pneumáticos com guia linear de eixo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo básico, deslizador de guia e placas de flange em liga-AL. Eixos guia em aço.Versão:Corpo básico anodizado em cores naturais. Deslizador de guia e placas de flange anodizados. Eixos de guia endurecidos.Indicação:Módulos de portais com eixos de aço de precisão e buchas de esfera. O acionamento é efetuado pneumaticamente através de um cilindro pneumático sem haste do pistão. Alta capacidade de carga devido ao perfil de alumínio endurecido autoportante. Os módulos podem ser utilizados em qualquer posição de montagem. Os dados de carga são válidos para cargas dinâmicas.
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.Faixa de temperatura:+5 °C até +70 °C (+5 °C até +60 °C em tamanho 65)Sob consulta:* Outros comprimentos (curso S máx. 5000 mm), bem como posições intermediárias.Acessórios:Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | A | B | B1 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | E | E1 | E2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | N (quantidade) | P | P1 | P2 | P3 | P4 | Curso S | S1 | Força do pistão a 6 bar (N) | Cilindro-Ø | Consumo de ar a cada 10 mm de curso com 6 bar (ccm) | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | F1 N | F2 N | F3 N | F4 (N) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
20200-1065X0500 | 65 | 42 | 65 | 75 | 8,1 | 2,5 | 6,8 | 10 | M5 | 50 | 15 | 20 | 70 | 69,5 | 11,5 | 21,5 | 175 | 110 | 27 | 87,5 | 17 | 4 | M5 | 8,5 | - | 8,5 | 25,8 | 500 | 40 | 150 | 18 | 18 | 155 | 260 | 260 | 460 | 610 | 610 | 610 | | | 2.998,33 € | | 20200-1090X0500 | 90 | 67 | 90 | 100 | 8,1 | 2,5 | 6,8 | 10 | M6 | 65 | 25 | 25 | 85 | 84,5 | 25 | 35 | 235 | 150 | 32 | 117,5 | 25,5 | 4 | G1/8 | 9 | 23 | 30 | 38 | 500 | 64,5 | 250 | 25 | 35 | 310 | 410 | 410 | 560 | 750 | 750 | 750 | | | 3.329,10 € | | 20200-1115X0500 | 115 | 97 | 125 | 135 | 10 | 5 | 8,5 | 13 | M8 | 90 | 20 | 30 | 115 | 114,5 | 25 | 44,8 | 305 | 220 | 32 | 152,5 | 25,5 | 6 | G1/4 | 15,5 | 19,5 | 40,5 | 60,5 | 500 | 62,5 | 640 | 40 | 88 | 1570 | 2270 | 2270 | 1550 | 2070 | 2070 | 2070 | | | 4.114,21 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|