norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Consoles em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos
01247-05

Consoles em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e de fixação retificadas.Indicação:Distância de intervalos de grade 50 ±0,02 mm.
Os consoles são usados para a construção de dispositivos modulares. Eles podem ser posicionados e fixados de forma precisa nos sistemas de fixação modular. Desse modo, é possível reutilizar a posição das perfurações em intervalos nas superfícies de fixação superiores.
Os consoles também servem de estrutura básica para prender pequenas peças de trabalho.
Os consoles de tamanho M12 são fixados com parafusos de ajuste 07533-112065. Os consoles de tamanho M16 são fixados com parafusos de ajuste 07533-116065.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser encomendados separadamente.
Indicação de desenho:
1) Perfuração em intervalos
2) Furo para parafuso de ajuste
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01247-05 Consoles em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos 190 kB
 Indicaçõe técnica – Perfurações em intervalos e distâncias de intervalos M12 95,3 kB

Desenhos

Consoles em ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLBHD

D1N1=Quantidade
de furos
Quantidade de
furos de fixação
statusCADAces.PreçoEncomendar
01247-05-21220151520015015012M121510 664,70 €
01247-05-212251520125015020012M122114 863,65 €
01247-05-21225152025015020012M122114estoque quase esgotado 863,65 €
01247-05-21620151520015015016M161510 730,25 €
01247-05-216251520125015020016M162114 930,35 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83