norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Esferas de fixação magnética
09230

Esferas de fixação magnética

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Esfera de alumínio.
Núcleo magnético de neodímio, corpo de aço.
Anel de alojamento em aço revestido com couro.
Versão:anodizado.
Anel de alojamento niquelado quimicamente.
Indicação:As esferas de fixação magnética são usadas para manter os componentes em posição de trabalho ideal durante os processos de polimento, montagem e soldagem a laser.
Dependendo da geometria e do peso da peça de trabalho, podem ser ajustados ângulos de oscilação de até 90°. O núcleo magnético pode ser ligado e desligado através da chave sextavada em T incluída no fornecimento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09230 Esferas de fixação magnética 397 kB

Desenhos

Esferas de fixação magnética

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HForça de
aderência
N
Divisão de polosCADAces.PreçoEncomendar
09230-080180128104801,5 + 0,5 1.034,89 €
09230-10011001581291001,5 + 0,5 1.236,30 €
09230-13011301881451001,5 + 0,5 1.530,64 €
09230-16011602181641001,5 + 0,5 1.855,99 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83