norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs com rosca fêmea (fixador magnético plano) de NdFeB, retangular, com capa protetora de borracha
09112-10

Ímãs com rosca fêmea (fixador magnético plano) de NdFeB,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Capa protetora de borracha TPE.
Versão:Carcaça zincada.
Revestimento protetor em borracha, preto.
Indicação:Fixador magnético plano com rosca fêmea, sistema blindado com revestimento protetor de borracha, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando elevadas forças de aderência laterais. Faixa de temperatura:máx. 60 °C.Montagem:Ótima retenção sobre chapas finas com superfícies sensíveis.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09112-10 Ímãs com rosca fêmea (fixador magnético plano) de NdFeB, retangular, com capa protetora de borracha 116 kB

Desenhos

Ímãs com rosca fêmea (fixador magnético plano) de NdFeB, retangular, com capa protetora de borracha

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

D1D2HH1H2LL1Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09112-10-14331A3110M46,964,543-105 7,60 €
09112-10-24331B3110M46,964,54325146 10,14 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83