norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Tampas protetoras de borracha para fixadores magnéticos planos
09110

Tampas protetoras de borracha para fixadores magnéticos planos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Borracha sintética.Versão:preto.Indicação:Para a proteção de superfícies sensíveis. As tampas de proteção de borracha são colocadas sobre as superfícies aderentes dos fixadores magnéticos planos. A força de cisalhamento, capaz de mover o ímã, é dobrada, atingindo quase a força de aderência original do imã.
As tampas protetoras de borracha combinam com quase todos os fixadores magnéticos planos com diâmetros de 50 mm, 63 mm e 80 mm.
Faixa de temperatura:máx. 60 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09110 Tampas protetoras de borracha para fixadores magnéticos planos 182 kB

Desenhos

Tampas protetoras de borracha para fixadores magnéticos planos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HSCADAces.PreçoEncomendar
09110-50525060,5 1,45 €
09110-63656380,5 1,68 €
09110-808380110,5 2,01 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83