norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs (ímã tipo cuba plana)
09096

Ímãs (ímã tipo cuba plana)

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão:Caixa pintada de vermelho.Indicação:Sistema blindado. Ímas tipo cuba planos são utilizados para a montagem em dispositivos com baixos requisitos de espaço. Faixa de temperatura:máx. 450 °C.Sob consulta:Cores adicionais.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09096 Ímãs (ímã tipo cuba plana) 118 kB
 Dados técnicos sobre elementos de fixação imantados 198 kB

Desenhos

Ímãs (ímã tipo cuba plana)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09096-01193,5830 3,38 €
09096-02295955 5,01 €
09096-0338510,595 7,41 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83