norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs redondos (ímã tipo cuba)
09094

Ímãs redondos (ímã tipo cuba)

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão:Caixa pintada de vermelho.Indicação:Ímã duro com carcaça de alumínio e revestimento em aço. Sistema blindado. Ímãs tipo cuba são empregados na fixação, suspensão e montagem de dispositivos. O diâmetro externo D pode apresentar sobremedida de até 0,8 mm, devido à camada de pintura. Faixa de temperatura:máx. 450 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09094 Ímãs redondos (ímã tipo cuba) 163 kB
 Dados técnicos sobre elementos de fixação imantados 198 kB

Desenhos

Ímãs redondos (ímã tipo cuba)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HTForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09094-0117M616418 3,68 €
09094-0221M619528 3,93 €
09094-0327M625665 5,92 €
09094-0435M6309115 10,93 €
09094-0565M124313400 43,85 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83