norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura
09072-10

Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Sistema blindado.Faixa de temperatura:máx. 200 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09072-10 Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura 121 kB

Desenhos

Ímãs com rosca fêmea (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09072-10-250425 ±0,15M4736 2,66 €
09072-10-320432 ±0,2M4775 2,86 €
09072-10-400440 ±0,2M4890 3,74 €
09072-10-500650 ±0,2M610170 4,59 €
09072-10-500850 ±0,2M810170 5,06 €
09072-10-630863 ±0,20M814290 8,42 €
09072-10-800880 ±0,25M818550 13,69 €
09072-10-801080 ±0,25M1018550 13,93 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83