norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de SmCo
09071-20

Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de SmCo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em SmCo. (Samário-cobalto).
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Fixador magnético plano, sistema blindado. Fixadores magnéticos planos com núcleo em SmCo possuem uma força de aderência três a cinco vezes maior em relação aos ímãs de AlNiCo ou de ferrita dura.Faixa de temperatura:máx. 280 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada por prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09071-20 Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de SmCo 146 kB

Desenhos

Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de SmCo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09071-20-1616 ±0,153,56,64,557 8,38 €
09071-20-2020 ±0,154,59,3681 9,91 €
09071-20-2525 ±0,154,59,27105 12,02 €
09071-20-3232 ±0,25,511,57235 14,59 €
09071-20-4040 ±0,25,511,58540 24,25 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83