norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Imãs com furo cilíndrico (fixador magnético plano) de SmCo com carcaça de aço inoxidável
09070-10

Imãs com furo cilíndrico (fixador magnético plano) de SmCo com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Indicação:Sistema blindado.Faixa de temperatura:máx. 350 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada por prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09070-10 Imãs com furo cilíndrico (fixador magnético plano) de SmCo com carcaça de aço inoxidável 188 kB

Desenhos

Imãs com furo cilíndrico (fixador magnético plano) de SmCo com carcaça de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09070-10-12020 ±0,154,58660 15,88 €
09070-10-12525 ±0,154,58780 18,84 €
09070-10-13232 ±0,25,5117200 22,47 €
09070-10-14040 ±0,25,510,58420 38,80 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83