norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma C
09069_C

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma C

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Sistema blindado. O material magnético permanente NdFeB aumenta a força de aderência em aprox. 10-20 % em relação aos ímãs de SmCo. Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09069_C Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma C 136 kB

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD3HH1LForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09069-23C10 ±0,15M34,511,5725 5,54 €
09069-24C13 ±0,15M54,512,5860 5,90 €
09069-25C16 ±0,15M64,512,5895 7,05 €
09069-26C20 ±0,15M661610140 11,02 €
09069-27C25 ±0,15M671710200 17,37 €
09069-28C32 ±0,20M671710350 23,90 €
09069-29C40 ±0,2M882012670 24,23 €
09069-30C47 ±0,2M89,222,213790 36,42 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83