Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma B
09069_B

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB.
Versão:Carcaça galvanizada.Indicação:Sistema blindado. Com o material magnético permantente NdFeB é aumentada a força de aderência em relação aos ímãs de SmCo ainda mais, em aprox. 10-20 %. Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície adesiva
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09069_B Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma B 115 kB

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1Força de aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09069-11B6 ±0,156M311,54,55 5,67 €
09069-12B8 ±0,156M311,54,513 6,03 €
09069-13B10 ±0,156M311,54,525 6,56 €
09069-14B13 ±0,156M311,54,560 6,93 €
09069-15B16 ±0,156M411,54,595 7,75 €
09069-16B20 ±0,158M4136140 9,61 €
09069-17B25 ±0,158M4147200 16,36 €
09069-18B32 ±0,2010M515,57350 20,82 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83