norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma A
09069_A

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB.
Versão:Carcaça galvanizada.Indicação:Sistema blindado. Com o material magnético permantente NdFeB é aumentada a força de aderência em relação aos ímãs de SmCo ainda mais, em aprox. 10-20 %. Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície adesiva
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09069_A Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma A 114 kB

Desenhos

Ímãs (fixadores magnéticos planos) de NdFeB forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDL1Força de aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09069-01A6 ±0,154,55 6,21 €
09069-02A8 ±0,154,513 6,61 €
09069-03A10 ±0,154,525 7,15 €
09069-04A13 ±0,154,560 7,64 €
09069-05A16 ±0,154,595 8,51 €
09069-06A20 ±0,156140 10,64 €
09069-07A25 ±0,157200 18,07 €
09069-08A32 ±0,207350 23,03 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83