norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs redondos com superfície aderente usinável (cápsulas magnéticas) de NdFeB
09067-11

Ímãs redondos com superfície aderente usinável (cápsulas...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Indicação:Versão lisa, sistema blindado. Cápsulas magnéticas de Neodímio nunca devem ser prensadas diretamente no ferro, caso contrário ocorrerão perdas de aderência devido ao curto-circuito magnético. Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6.

As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas ou usinadas nas medidas “H1” e “H2” .
Faixa de temperatura:máx. 150 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada por prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09067-11 Ímãs redondos com superfície aderente usinável (cápsulas magnéticas) de NdFeB 342 kB

Desenhos

Ímãs redondos com superfície aderente usinável (cápsulas magnéticas) de NdFeB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

HH1H2Força de
aderência
N
Força de aderência
com H2 máx.
N
Distância para
as paredes
de ferro/mm
CADAces.PreçoEncomendar
09067-11-066201039121,5 3,34 €
09067-11-0882010322291,5 3,88 €
09067-11-1010208527382 4,70 €
09067-11-1313206549662,5 5,51 €
09067-11-16162026941083 7,05 €
09067-11-202025571732354 9,65 €
09067-11-252535782923805 18,79 €
09067-11-3232404,5105296406 31,02 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83