norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB
09067-10

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão:Carcaça lisa.Indicação:Versão lisa, sistema blindado.
Cápsulas magnéticas de Neodímio nunca devem ser prensadas diretamente no ferro, caso contrário ocorrerão perdas de aderência devido ao curto-circuito magnético.

Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6.

As cápsulas magnéticas da forma A podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência..
Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada por prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09067-10 Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB 182 kB

Desenhos (visão geral)

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma A

mais informações

Desenhos

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

HH1Força de
aderência
N
Distância
para as paredes
de ferro/mm
CADAces.PreçoEncomendar
09067-10-106A62010101,5 2,99 €
09067-10-108A82010251,5 3,25 €
09067-10-110A10208452 3,76 €
09067-10-113A13206702,5 4,57 €
09067-10-116A162021503 5,87 €
09067-10-120A202552804 7,72 €
09067-10-125A253574505 15,40 €
09067-10-132A32404,57006 26,80 €

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma B

mais informações

Desenhos

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1HTForça de
aderência
N
Distância
para as paredes
de ferro/mm
CADAces.PreçoEncomendar
09067-10-206B6M3205101,5 3,71 €
09067-10-208B8M3205251,5 3,99 €
09067-10-210B10M4207452 4,57 €
09067-10-213B13M4207702,5 5,37 €
09067-10-216B16M42581503 6,67 €
09067-10-220B20M62562804 8,59 €
09067-10-225B25M63584505 16,26 €
09067-10-232B32M64067006 27,67 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83