norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Ímãs com rosca macho (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura, forma A
09065_A

Ímãs com rosca macho (fixadores magnéticos planos) de ferrita...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Fixador magnético plano com rosca, sistema blindado.

Nas versões D 80, D 100 e D 125, por questões técnicas de fabricação, não é possível evitar a ocorrência de fissuras na superfície de aderência do material magnético embutido. Todavia, elas não prejudicam o funcionamento dos ímãs de maneira alguma.
Faixa de temperatura:máx. 200 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 09065_A Ímãs com rosca macho (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura, forma A 132 kB

Desenhos

Ímãs com rosca macho (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D2LHH1Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
09065-21A10 ±0,15M374,511,54 2,79 €
09065-22A13 ±0,15M374,511,510 2,85 €
09065-23A16 ±0,15M374,511,518 2,99 €
09065-24A20 ±0,15M3761330 3,37 €
09065-25A25 ±0,15M4871540 3,82 €
09065-26A32 ±0,20M4871580 4,40 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83